Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Entraînements à vis drylin®

Changer de palier, 100% sans graisse et jusqu'à 40% de coûts en moins
Les entraînements à vis drylin® ainsi que les vis et écrous en technologie dryspin® font appel au principe de la technologie linéaire sans graisse. Pour une utilisation vraiment sans graisse, des vis en inox ou en aluminium anodisé dur sont combinées à des polymères hautes performances de la gamme éprouvée iglidur®. Nos entraînements à vis répondent aux exigences d'hygiène les plus strictes en raison de leur absence totale d'huile et de graisse comme lubrifiant. Leur utilisation à sec permet en plus d'éviter les coûts élevés de nettoyage et d'entretien. La résistance à la saleté ainsi que le fonctionnement silencieux des matériaux utilisés pour les vis offrent des possibilités d'utilisation multiples dans des conditions très variées. Sans compter une baisse nette de l'usure et un allongement de la durée d'utilisation. Il en résulte une réduction allant jusqu'à 40% des autres coûts. Vous aussi, bénéficiez des avantages des entraînements à vis drylin® et dryspin® pour votre application.

Produits

Filtre de recherche

Système
Taille
Matériau

Nombre de produits: 5

Vis hélicoïdale dryspin®, filet à droite, inox 304
  • Matériau: Inox 1.4301
  • Sens du filet: Filet à droite
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé

à partir de 38,16 USD / m

14 référence(s) sur 24 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis hélicoïdale dryspin®, filet à gauche, inox 304
  • Matériau: Inox 1.4301
  • Sens du filet: Filet à gauche
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé

à partir de 61,71 USD / m

8 référence(s) sur 12 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis hélicoïdale dryspin®, filet à droite, aluminium EN AW 6082
  • Matériau: Aluminium EN AW 6082
  • Sens du filet: Filet à droite
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé

à partir de 208,49 USD / m

4 référence(s) sur 20 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis hélicoïdale dryspin®, filet à gauche, aluminium EN AW 6082
  • Matériau: Aluminium EN AW 6082
  • Sens du filet: Filet à gauche
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé

à partir de 208,49 USD / m

4 référence(s) sur 12 prête(s) à être expédiée(s) en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis hélicoïdale dryspin®, à changement de pas, inox 304
  • Matériau: Inox 1.4301
  • Sens du filet: Dos à dos
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé

Sur demande

Livraison possible sur demande
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24