Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Entraînements à vis drylin®

Changer maintenant de palier : 100% sans graisse avec des économies allant jusqu'à 40% sur les coûts
Les entraînements à vis drylin® ainsi que les vis et écrous en technologie dryspin® font appel au principe de la technologie linéaire sans graisse. Pour une utilisation vraiment sans graisse, des vis en inox ou en aluminium anodisé dur sont combinées à des polymères hautes performances de la gamme éprouvée iglidur®. Nos entraînements à vis répondent aux exigences d'hygiène les plus strictes en raison de leur absence totale d'huile et de graisse comme lubrifiant. Leur utilisation à sec permet en plus d'éviter les coûts élevés de nettoyage et d'entretien. La résistance à la saleté ainsi que le fonctionnement silencieux des matériaux utilisés pour les vis offrent des possibilités d'utilisation multiples dans des conditions très variées. Sans compter une baisse nette de l'usure et un allongement de la durée d'utilisation. Il en résulte une réduction allant jusqu'à 40% des autres coûts. Vous aussi, bénéficiez des avantages des entraînements à vis drylin® et dryspin® pour votre application.

Produits

Filtre de recherche

Système
Taille
Matériau

Nombre de produits: 22

Vis hélicoïdale dryspin®, filet à droite, inox 304
  • Matériau: Inox 1.4301 
  • Sens du filet: Filet à droite 
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé 

Sur demande

14 références sur 24 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis hélicoïdale dryspin®, filet à gauche, inox 304
  • Matériau: Inox 1.4301 
  • Sens du filet: Filet à gauche 
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé 

Sur demande

8 références sur 12 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis hélicoïdale dryspin®, filet à droite, aluminium EN AW 6082
  • Matériau: Aluminium EN AW 6082 
  • Sens du filet: Filet à droite 
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé 

Sur demande

4 références sur 20 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis hélicoïdale dryspin®, filet à gauche, aluminium EN AW 6082
  • Matériau: Aluminium EN AW 6082 
  • Sens du filet: Filet à gauche 
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé 

Sur demande

4 références sur 12 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis hélicoïdale drylin®, filet à droite, inox 420
  • Matériau: Inox 1.4021 
  • Sens du filet: Filet à droite 
  • Type de filet: Vis hélicoïdale : pas et vitesse de déplacement plus élevés 

Sur demande

7 références sur 9 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis hélicoïdale drylin®, filet à gauche, inox 420
  • Matériau: Inox 1.4021 
  • Sens du filet: Filet à gauche 
  • Type de filet: Vis hélicoïdale : pas et vitesse de déplacement plus élevés 

Sur demande

3 références sur 4 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis trapézoïdale drylin®, filet à droite, acier C15 1.0401
  • Matériau: Acier CF-15 (1.0401) 
  • Sens du filet: Filet à droite 
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées 

Sur demande

17 références sur 18 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis trapézoïdale drylin®, filet à gauche, acier C15 1.0401
  • Matériau: Acier CF-15 (1.0401) 
  • Sens du filet: Filet à gauche 
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées 

Sur demande

17 références sur 18 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis trapézoïdale drylin®, filet à droite, inox 304
  • Matériau: Inox 1.4301 
  • Sens du filet: Filet à droite 
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées 

Sur demande

14 références sur 18 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis trapézoïdale drylin®, filet à gauche, inox 304
  • Matériau: Inox 1.4301 
  • Sens du filet: Filet à gauche 
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées 

Sur demande

15 références sur 18 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits
Vis trapézoïdale drylin®, filet à droite, double pas, acier C15 1.0401
  • Matériau: Acier CF-15 (1.0401) 
  • Sens du filet: Filet à droite 
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées 

Sur demande

Délai sur demande
Vers la page produits
Vis trapézoïdale drylin®, filet à gauche, double pas, acier C15 1.0401
  • Matériau: Acier CF-15 (1.0401) 
  • Sens du filet: Filet à gauche 
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées 

Sur demande

Délai sur demande
Vers la page produits
Vis trapézoïdale drylin®, filet à droite, double pas, inox 304
  • Matériau: Inox 1.4301 
  • Sens du filet: Filet à droite 
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées 

Sur demande

1 références sur 6 prêtes à être expédiées en 2 à 5 jours ouvrables
Vers la page produits
Vis trapézoïdale drylin®, filet à gauche, double pas, inox 304
  • Matériau: Inox 1.4301 
  • Sens du filet: Filet à gauche 
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées 

Sur demande

Délai sur demande
Vers la page produits
Vis trapézoïdale drylin®, filet à droite, aluminium EN AW 6082
  • Matériau: Aluminium EN AW 6082 
  • Sens du filet: Filet à droite 
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées 

Sur demande

2 références sur 3 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Sylvain TETE

Technico-Commercial Sédentaire Junior drylin®

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24