igusigus-icon-cart(0)

Moteurs à courant continu

Les moteurs à courant continu DC de la série drylin® E conviennent aux mouvements linéaires simples sans électronique de puissance externe complexe. Ils sont silencieux, efficaces, compacts  et disponibles dans une version particulièrement compacte pouvant se passer de bride et d'accouplement.
 
Avantages
  • Utilisation sur secteur, sur pile ou par commande moteur
  • Structure compacte
  • Résistance aux températures comprises entre -10 et +60 °C
  • Version extrêmement compacte sans bride ni accouplement
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24