Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Système de pilotage

drylin® dryve D1 est un système de pilotage basé sur le web pour les moteurs DC, les moteurs EC triphasés et les moteurs pas à pas biphasés avec des courants de pointe allant jusqu'à 21 A et 48V. Le système permet de paramétrer des mouvements en quelques secondes. Sans connaissances en programmation. Unités simples, portiques linéaire 2 axes, portiques cartésiens 2 axes et 3 axes ainsi que robots delta peuvent donc être mis en service trés rapidement.
 
Paramétrage de mouvements à l'aide d'un PC, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone
Vous pouvez commencer à utiliser la commande sans installation préalable de logiciel. Il vous suffit de connecter la commande à un PC, à un ordinateur portable, à une tablette ou à un smartphone et de lancer le navigateur internet. S'affiche alors un serveur web intégré pour la saisie des données. L'interface permet de paramétrer courses, positions, vitesses et temps de marche en quelques minutes. Toutes les fonctionnalités sont intuitives.

Nombre de produits: 9

Étage de sortie moteurs pas à pas drylin® D7-(X)

  • Pour bride moteur de 28 à 42 mm (NEMA11 à 17)
  • Courant de crête jusqu'à 3A
  • Tension de contrôle de 5 à 24V et tension de charge de 24 à 48V
  • Mode de service 1 : fréquence/sens
  • Mode de service 2 : D7 & D7-1 : mode jog ; D7-2 & D7-3 : mode boucle
  • Fonctionnement régulier et réglage automatique
à partir de 85,12 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Étage de sortie moteurs pas à pas drylin® D8-(X)

Informations produit
  • Sans câble de connexion
  • Jeu composé de 3 drylin D8
 
  • Peut piloter des moteurs pas à pas avec un courant de régime allant jusqu'à 4A et une tension d'alimentation allant jusqu'à 48 V
  • Utilisation immédiate
  • Commande simple
  • Positionnement exact
à partir de 104,42 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Étage de sortie moteurs pas à pas drylin® D9-(X)

  • Pour bride moteur de 86 mm (NEMA34)
  • Courant de crête jusqu'à 9,8A
  • Tension de contrôle de 5 à 24V et tension de charge de 24 à 48V
  • Mode de service 1 : fréquence/sens
  • Mode de service 2 : D7 & D7-1 : mode jog ; D7-2 & D7-3 : mode boucle
  • Fonctionnement régulier et réglage automatique
à partir de 114,46 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Carte de pilotage dryve® D1 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC

  • Tâches d'automatisation variées sans programmation grâce à un paramétrage simple
  • Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots Delta
  • Pas besoin d´installer un logiciel ou une application
  • Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
  • Moteurs pas à pas (ST), DC et EC/BLDC avec des courants de crête de 21 A maximum et 48V
  • Entrées-sorties numériques, entrées analogiques, CANopen, Modbus TCP (Gateway de CANopen) pour le raccordement à des commandes maîtres comme Siemens ou Beckhoff par exemple

    TESTER AVANT D'INVESTIR : vous pouvez essayer la carte de pilotage avant l'achat avec la simulation en ligne ici  
à partir de 596,88 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Carte de pilotage dryve® D2 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC

  • Tâches d'automatisation variées sans programmation grâce à un paramétrage simple
  • Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots Delta
  • Pas besoin d´installer un logiciel ou une application
  • Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
  • Moteurs pas à pas (ST), DC et EC/BLDC avec des courants de crête de 21 A maximum et 48V
  • Entrées-sorties numériques, entrées analogiques, CANopen, Modbus TCP (Gateway de CANopen) pour le raccordement à des commandes maîtres comme Siemens ou Beckhoff par exemple
     
Les cartes de pilotage drylin® D1 et D2 sont identiques à part leur boîtier.
à partir de 620,50 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Carte drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu

  • Automatisations simples directement sur la carte sans logiciel et/ou PC
  • Fonctionnement avec fin de course ou par l'intermédiaire de la consommation de courant
  • Rotation gauche/droite et régulation de la vitesse directement sur le carter
  • Rajout possible de commutateurs/manettes externes
  • Différents modes d'exploitation comme mode manuel et démarrage jusqu'à la fin (semi-automatique).
  • Réglage possible de différentes rampes d'accélération
  • Alimentation par 24 V / 2,5 A
     
    Tous les documents importants sur la dryve D3 :
    Vers le portail de téléchargement
à partir de 161,28 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Carte de pilotage dryve® D3-LM pour moteurs DC à mode boucle

  • Même structure que la D3 standard
  • Fonctions élargies pour « micro-automatisation »
  • Oscillations préprogrammées de manière individuelle
  • Durée des pauses entre les mouvements préprogrammée de manière individuelle
Nouveau

drylin D5 DC motor output stage

drylin D5 DC motor output stage 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • 12-24V supply voltage
  • 10A nominal current / 30A peak current
  • With housing for industrial use
  • Free pattern programs ici
à partir de 110,30 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

drylin D6 DC motor output stage

drylin D6 DC motor output stage 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • 12-24V supply voltage
  • 10A nominal current / 30A peak current
  • With housing for industrial use
  • Free pattern programs ici
Sur demande
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.