Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Tuyaux pneumatiques

Les tuyaux pneumatiques igus® sont robustes tout en étant souples, économiques tout en étant durables, des propriétés variées qui en font un produit très intéressant. Les tuyaux en PE et en PU résistent à des pressions allant jusqu'à 12 bar, ils sont résistants à l'usure, aux huiles, aux réfrigérants et aux températures entre -25 °C et +80 °C. Ils sont exempts de PVC et de produits halogènes (EN 60754) et conviennent aux salles blanches (ISO Classe 1 pour CAPE. A.) ainsi qu'aux applications sous vide.  Commandez sans minimum de commande à partir d'une longueur de 1 m et profitez de notre service de coupe gratuit.

Produits

Nombre de produits: 2

Tuyau pneumatique chainflex® CFAIR
  • Pour les sollicitations extrêmement élevées
  • Tuyau en PU
  • Résistant aux huiles et aux réfrigérants
  • Résistant à l'usure
  • Tolérances externes
  • Sans PVC et sans produits halogènes
  • Couleur: bleu

à partir de 0,45 USD/ft

6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
Tuyau pneumatique chainflex® Clean Air
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Tuyau en PE
  • Résistant aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Très résistant à l'usure
  • Diamètres avec tolérances
  • Sans PVC et sans produits halogènes

à partir de 0,79 USD/ft

6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 en 24 - 48 heures
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24