Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Ebauches iglidur®

Les problèmes d'usure sont résolus rapidement et de façon économique grâce au grand choix d'ébauches igus®. Ces ébauches ont une longue durée de vie et leur forme peut être adaptée à l'application. Les ébauches en matériaux polymères iglidur® n'ont pas besoin de graissage supplémentaire et sont sans entretien. Elles ont été mises au point pour les applications dynamiques et ont un faible coefficient de frottement et d'usure. Ces propriétés augmentent considérablement la durée de vie de votre application. Les ébauches iglidur® sont disponibles en différentes longueurs sous forme de blocs ronds, de tubes et de plaques. Elles peuvent être post-usinées en formes spéciales sur demande. Vous avez le choix entre différents matériaux iglidur® aux propriétés données qui répondront à votre application. Ainsi, il existe des ébauches en polymères iglidur® résistants aux températures jusqu'à +250 °C et des ébauches homologuées pour les applications alimentaires et l'eau potable.

Produits

Filtre de recherche

Exigences
Taille
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 7

iglidur® JB, plaque
  • Faible usure
  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Bonne résistance aux agents

Sur demande

8 articles, dont prêts à être expédié(s) :
8 en 4/5 jours ouvrés
Vers la page produits
iglidur® A180, en plaques
  • Répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les milieux humides
  • Bonne résistance à l'usure

Sur demande

6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 en 4/5 jours ouvrés
Vers la page produits
iglidur® A500, en plaques
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures comprises entre -100 °C et +250 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques

Sur demande

1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 4/5 jours ouvrés
Vers la page produits
iglidur® J350, en plaques
  • Très faible coefficient de frottement sur l'acier
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C en continu
  • Pour les sollicitations moyennes à élevées
  • Convient très bien aux rotations
  • Répond aux exigences en matière de protection incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) pour l'équipement intérieur d'avions

Sur demande

1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 4/5 jours ouvrés
Vers la page produits
iglidur® J, plaque
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d'humidité

à partir de 35,60 USD/Pce

38 articles, dont prêts à être expédié(s) :
31 en 4/5 jours ouvrés
Vers la page produits
iglidur® A160, en plaques
  • Conformité au règlement CE 10/2011, conformité aux exigences du FDA
  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Sans graisse et sans entretien

Sur demande

6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 en 4/5 jours ouvrés
Vers la page produits
iglidur® A350, plaque
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Répond aux exigences en matière de protection incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les sollicitations moyennes à élevées
  • Convient tout autant aux rotations qu'aux applications oscillantes
  • Sans graisse et sans entretien

à partir de 461,10 USD/Pce

12 articles, dont prêts à être expédié(s) :
12 en 4/5 jours ouvrés
Vers la page produits