igusigus-icon-cart(0)

iglidur® W300, palier à collerette, mm

Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
iglidur® W300, palier à collerette, mm
igus-icon-lupe
iglidur® W300, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® W300, palier à collerette, mm
iglidur® W300, palier à collerette, mm drawing
  • Part number: WFM-0204-03
  • Matériau: iglidur® W300
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 2.5 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® W300 | Le marathonien jusqu'à 30MPa, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
 
  • Plus de 400 cotes sur stock
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure
  • Convient aussi aux arbres tendres
  • Insensible à la saleté
  • Sans graisse et sans entretien
L'iglidur® W300 offre une grande résistance à l'usure, même en combinaison avec des arbres rugueux ou dans des milieux particulièrement abrasifs. Ce matériau est celui de la gamme iglidur® qui offre la plus grande résistance aux influences extérieures.
 
Domaines d'applications types
 
Vending machinery
Printing industry

Wood industry
Machine tools
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Pour les applications exigeant un faible coefficient de frottement dynamique et une forte résistance à l'usure
  • Avec les arbres en inox 304L
  • Pour une application avec des agents abrasifs ou des arbres très rugueux
  • Résistant à la saleté
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24