igusigus-icon-cart(0)

iglidur® Q2, palier cylindrique, mm

Longue durée de vie sous fortes charges
iglidur® Q2, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
iglidur® Q2, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® Q2, palier cylindrique, mm
iglidur® Q2, palier cylindrique, mm drawing
  • Part number: Q2SM-0304-03
  • Matériau: iglidur® Q2
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Longue durée de vie sous fortes charges
  • Résistant à l'usure et à la déformation sous fortes charges
  • Bon rapport qualité-prix
  • Sans graisse et sans entretien
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® Q2 | Longue durée de vie sous fortes charges
 
  • Résistant à l'usure et à la déformation sous fortes charges
  • Bon rapport qualité-prix
  • Sans graisse et sans entretien
Les paliers lisses en iglidur® Q2 ont une capacité de charge élevée et une bonne résistance à l'usure en présence de charges élevées. Ils ont aussi un excellent rapport qualité-prix. Des lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement et contribuent à la résistance à l'usure, qui a été nettement améliorée par rapport à celle d'autres paliers lisses iglidur®, notamment pour les applications oscillantes sous fortes charges.
 
Domaines d'applications types
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • En présence de charges dynamiques élevées
  • Si impacts, coups et saleté viennent s'ajouter aux charges élevées
  • Pour les applications oscillantes soumises à de fortes charges
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24