igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: QFM-0608-03
- Matériau: iglidur® Q
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Pour les charges élevées. Résistant à l'usure sur de nombreux arbres
- Pour une très bonne résistance à l'usure, notamment en présence de charges extrêmes
- Pour des facteurs p x v extrêmement élevés
- Bon coefficient de frottement
Prix total: 2,24 EUR2,24 EUR / pièces
plus TVA et port
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® Q | Pour les charges élevées. Résistant à l'usure sur de nombreux arbres
à l’usure. A partir d'une charge radiale de 25 MPa, ils sont même encore meilleurs que les paliers en iglidur® W300 très résistants à l'usure. Des lubrifiants solides spéciaux finement répartis veillent à assurer un fonctionnement à sec sans entretien quelle que soit la charge.
Domaines d'applications types
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Pour une très bonne résistance à l'usure, notamment en présence de charges extrêmes
- Pour des facteurs p x v extrêmement élevés
- Bon coefficient de frottement
- Insensible à la saleté
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
à l’usure. A partir d'une charge radiale de 25 MPa, ils sont même encore meilleurs que les paliers en iglidur® W300 très résistants à l'usure. Des lubrifiants solides spéciaux finement répartis veillent à assurer un fonctionnement à sec sans entretien quelle que soit la charge.
Domaines d'applications types
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?