Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Presse

Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ?
Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger.
Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax !
 
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?

Articles de presse par domaine

Tous Automatisation à petit prix
Chaînes Porte-Câbles / Câbles manus® / vector®
Paliers Lisses Polymères / Paliers sphériques / Guidages linéaires sur rails Tous
Composants industriels au service de la fabrication de meubles : des rails linéaires drylin pour les éléments coulissants07/04/2020

Plus d'espace de rangement dans des meubles fabriqués par des apprentis menuisiers avec des guidages linéaires igus sans graisse L'examen de deux meubles réalisés par de futurs menuisiers de Bergisch Gladbach (Allemagne) révèle que le design industriel combiné à un look scandinave donne des meubles originaux. Ces meubles ont en effet une originalité au niveau de leur aspect mais aussi de leur fonctionnalité. Un petit plus que l'on doit aussi à des guidages linéaires drylin sans graisse, utilisés dans le secteur industriel. Ils permettent des mouvements fluides et sans entretien dans une table de nuit au caisson équipé de guidage linéaire et dans une table basse avec un élément coulissant.

Vitesse élevée en toute sécurité avec un système de chaînes porte-câbles igus sur un portique linéaire25/02/2020

Une chaîne porte-câbles sur chant igus permet un guidage de l'énergie fiable dans un portique léger à grande vitesse Fresnes, le 25 février 2020 – Qu'est-ce qui distingue le portique à moteur de FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY (FLT) d'autres solutions ? Il est deux fois plus rapide et deux fois moins lourd. Pour que ce portique puisse assurer la production rapidement et de manière fiable, il avait besoin d'un guidage de l'énergie compact, durable et silencieux. Un système de chaînes porte-câbles igus sur chant équipé de câbles chainflex confectionnés s'est avéré être la solution idéale.

Des guidages linéaires igus pour des mouvements rapides dans un distributeur d'épices. L'ingrédient indispensable pour mener à bien ce projet d'étudiants11/02/2020

Le programme YES (young engineers support) apporte son soutien à un projet professionnel d'étudiants en fournissant des systèmes linéaires drylin W Du curry plutôt que du coca ! Cinq écoliers de la ville d'Heubach (près de Stuttgart en Allemagne) ont mis au point un distributeur de boîtes d'épices en collaboration avec des ingénieurs et des apprentis de la société EMAG LaserTec GmbH. En bénéficiant de l'aide d'igus, ils ont fait appel aux guidages linéaires drylin W pour permettre aux boîtes de sel, de curry et de poivre d'être vite extraites de leurs compartiments. Ces guidages assurent un mouvement rapide, fluide et sans graisse.

Un véhicule amphibie pour traverser l'Alaska04/02/2020

La technologie des paliers lisses polymères igus contribue à ce qu'un véhicule amphibie puisse parcourir 4.000 kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles La fonte des glaciers et les populations de poissons décroissantes ne sont que deux exemples des effets du changement climatique en Alaska. Afin d'attirer l'attention du public sur ce sujet et de promouvoir des entraînements alternatifs, les frères Hoepner de Berlin ont mis au point un véhicule amphibie baptisé « Urmel ». Leur projet est de traverser l'Alaska avec. Pour qu'Urmel puisse avancer sur des terrains accidentés, dans la glace et dans la neige, il a besoin de paliers légers et résistants à l'usure. Avec le soutien d'igus, les jeunes inventeurs ont choisi des tribo-polymères iglidur sans graisse.

Manutention sûre : les billes porteuses en polymères igus éliminent les charges électrostatiques19/12/2019

Un nouveau matériau xirodur pour billes porteuses convainc en tests par son élimination des charges électrostatiques Les tables à billes sont de plus en plus utilisées pour le convoyage et pour le transport de produits sensibles. Elles font appel à des billes porteuses en polymères igus qui sont capables de déplacer des charges allant jusqu'à 500 N (par bille porteuse) dans toutes les directions, sans bloquer et sans graisse. Pour que les produits transportés tout comme les personnes les manipulant soient à l'abri de décharges électrostatiques incontrôlées, igus vient de mettre au point un nouveau tribo-polymère, baptisé xirodur F182, pour ses billes porteuses. Ce nouveau matériau a une très longue durée de vie et il a démontré sa capacité d'élimination des charges électrostatiques dans les tests.

Guidage télescopique igus sans graisse et hygiénique17/12/2019

Le nouveau rail télescopique drylin NT compact et sans entretien résiste à des charges allant jusqu'à 180 N Le nouveau rail télescopique drylin NT-60 de la société igus est léger, robuste et fonctionne sans graisse. Il permet d'ouvrir et de fermer sans bruit et sans graisse des tiroirs d'une longueur allant jusqu'à 2.000 millimètres, dans le secteur médical ou dans l'automatisation des laboratoires par exemple. Pour obtenir ces caractéristiques, igus mise sur les tribo-polymères iglidur résistants à l'usure et faciles à nettoyer pour les éléments de glissement.

Surf en salle : un bon entraînement grâce aux plastiques en mouvement12/12/2019

70% de coûts en moins et un entretien simplifié avec des polymères hautes performances sans graisse dans un appareil d'entraînement au surf Trop d'entretien, trop chers... Tel fut le verdict des ingénieurs sur les paliers métalliques lors de la mise au point de leur nouvel appareil d'entraînement au surf nommé Surf Evolution. A la recherche d'une alternative, ils l'ont vite trouvée avec les plastiques en mouvement igus. Et elle a comblé leurs souhaits, le changement ayant permis de diminuer nettement l'entretien nécessaire et de réduire les coûts de 70%.

Les plastiques en mouvement s’inscrivent dans l’avenir de la production agricole en s’intégrant parfaitement aux besoins des fermes verticales10/12/2019

Des tribo-polymères sans graisse assurent le bon fonctionnement des équipements de fermes verticales Selon les prévisions des Nations Unies, la population mondiale passera à 9,7 milliards de personnes d'ici 2050. Une croissance démographique qui aura surtout lieu dans les villes. L'agriculture verticale est considérée comme une alternative d'avenir aux méthodes conventionnelles pour nourrir de manière fiable et rentable un nombre croissant de citadins. Dans ces fermes verticales, les plastiques en mouvement de la société igus permettent dès aujourd'hui un fonctionnement fiable et rentable des équipements.

Victoire haut la main pour les paliers lisses polymères igus en Formula Student05/12/2019

Des paliers lisses iglidur permettent à des équipes d'étudiants internationales de briller en Formula Student Germany Les bolides de course de 119 équipes représentant 25 nations se sont retrouvés pendant tout sur le circuit d'Hockenheim pour s'affronter en Formula Student. Pour l'édition 2019 de cette compétition internationale des constructeurs, la légèreté du véhicule s'est avérée être un des critères décisifs. C'est la raison pour laquelle les étudiants ont misé sur des paliers igus légers, sans graisse et sans entretien. Les tribo-polymères iglidur permettent en effet aux bolides de franchir la ligne d'arrivée rapidement et sûrement, qu'ils soient implantés dans les pédaliers, la direction ou la transmission par chaîne.

Moulage par injection grâce à l'impression 3D : 55 matériaux igus sans graisse pour des pièces d'usure sur mesure07/11/2019

igus élargit son service impression 3D en y ajoutant le moulage par injection à l'aide de moules imprimés pour la fabrication rapide de pièces spéciales sans entretien On trouve des pièces d'usure partout où un frottement résulte de deux éléments en contact. C'est pour cette raison que les ingénieurs de nombreux secteurs industriels font appel aux 55 polymères hautes performances sans graisse et à longue durée de vie de la société igus. Pour que l'utilisateur ait rapidement sa solution spéciale dans le matériau igus adapté, igus vient d'intégrer le procédé Print2Mould à son service impression 3D en ligne. Le composant souhaité est alors moulé par injection dans un moule imprimé. Pour obtenir ce composant, il suffit à l'utilisateur de charger le fichier STEP de sa pièce d'usure dans le service impression 3D, de choisir le matériau et de demander une offre. Des informations sur les propriétés des matériaux, la précision, la résistance à la flexion et le prix contribuent à faciliter le choix.

Déplacement autonome dans les usines : des systèmes de transport sans conducteur plus fiables avec igus29/10/2019

Les plastiques en mouvement sans graisse rendent les AGV plus légers et moins gourmands en entretien Les véhicules à guidage automatique (AGV) prennent d'assaut l'intralogistique à un moment où la digitalisation des usines et entrepôts avance à grands pas. Les exigences posées à ces systèmes en termes de fiabilité sont élevées afin d'assurer des temps de passage courts et un flux continu des matériaux. Les fabricants d'AGV équipent donc leurs systèmes de « plastiques en mouvement » de la société igus. Ceux-ci rendent en effet les véhicules autonomes moins gourmands en entretien, plus légers et donc plus efficaces en termes énergétiques.

Des plateaux tournants igus animent des hiboux de 3 mètres15/10/2019

Une installation interactive avec des hiboux va créer un nouveau lieu de rencontre à Austin, au Texas Avant la fin de l'année, une œuvre d'art peu ordinaire va venir enrichir le paysage culturel animé de la ville d'Austin, au Texas. Les sculptures interactives de 3 mètres portant le nom de « Kempelen's Owls » (les hiboux de Kempelen) représentent deux hiboux grands-ducs de Virginie que l'on trouve au Texas. Des plateaux tournants sans graisse et sans entretien de la société igus leur confèrent une mobilité qui ne va pas manquer de surprendre les visiteurs.

Déplacement sans graisse et meilleur glissement avec le système linéaire hybride igus à roulettes en polymère08/10/2019

Les patins hybrides à éléments de glissement en tribo-polymère diminuent de moitié le frottement en montage latéral Les systèmes linéaires destinés à déplacer portes, écrans ou panneaux sont souvent placés latéralement sur la paroi de la machine. igus vient de mettre au point un nouveau système linéaire hybride qui permet aux guidages linéaires de mieux absorber ces forces latérales. Deux nouveaux patins hybrides à roulettes en polymère et avec des films lisses tribo-optimisés minimisent le frottement lors du déplacement. Ces nouveaux patins sont combinés à un rail hybride facile à monter qui a été mis au point pour eux. igus propose ainsi une solution complète à la fois économique et esthétique.

Des arbres configurés en quelques secondes avec le nouvel outil en ligne igus03/10/2019

Configuration en ligne d'arbres de guidage usinés ou non, téléchargement d'un plan technique et commande directe auprès d'igus Définir l'arbre qui convient pour une application donnée n'est pas chose facile sans logiciel de CAO et sans connaissances techniques approfondies. C'est la raison pour laquelle igus a mis au point le configurateur d'arbres drylin, un nouvel outil en ligne gratuit et librement accessible. Trois étapes suffisent à l'utilisateur pour sélectionner parmi les sept matériaux d'arbres celui qui convient, en choisir la longueur, ajouter à souhait des usinages comme par exemple des chanfreins et rainures, et commander la configuration réalisée. Le système fournit aussi gratuitement à l'utilisateur le fichier STEP de sa configuration ainsi qu'un plan coté en PDF à télécharger directement.