loading...
Un calcul du coût du montage tel qu´indiqué est donné à titre budgetaire.
Contacter impérativement Sébastien Guillaso.
| Durée du montage : | Jour(s) | |
| Prix indicatif du montage : |
Les matériaux / la fourniture ne sont pas compris dans le prix indicatif de montage.
Veuillez indiquer vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter.
Veuillez indiquer vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter.
Montage d´une chaîne porte-câbles avec (éventuellement) les divisions internes et les serre-câbles. Mise en place des câbles dans la nouvelle chaîne porte-câbles et soulagement des efforts de traction.
En cas de remplacement 1:1 de la chaîne porte-câbles - démontage et montage autour des câbles, les câbles doivent continuer à être utilisés.
De nouveaux câbles sont mis en place dans un système de chaînes porte-câbles existant.
Montage de la chaîne porte-câbles sous forme de readychain® (chaîne entièrement confectionnée) avec les câbles, la division interne et les éléments de fixation.
Pour remplacement / modification / modernisation par exemple d´un
Le démontage comprend tous les composants appartenant au système de guidage de l'énergie existant
Exemple d'un système à câbles mobiles :
Démontage d´un faisceau de câbles, d´un chariot à câbles, d´un rail.
Ne sont pas encore pris en compte pour le calcul consoles/poutres en acier/infrastructures.
Deux chaînes porte-câbles se déplaçant en sens inverse dans une goulotte de guidage commune sont appelées "tête-bêche".
Choisissez cette option si votre application est ainsi et si le montage souhaité s´applique aux deux chaînes porte-câbles. Pour "nombre (total)", veuillez indiquer la quantité totale de câbles des deux chaînes porte-câbles.
Facilement accessible au niveau du sol. Pas besoin d´équipements supplémentaires. La goulotte de guidage est tout au plus à hauteur de poitrine.
Accessible avec des moyens simples.
Hauteur de la goulotte de guidage max. 3m.
Ou : à hauteur moyenne (3 à 6 m) mais librement accessible par une passerelle.
Dès que des équipements (plateforme élévatrice ou échafaudage) sont nécessaires ! A partir d´une hauteur de 3 m du système si l´accès n´est pas libre ou s´il n´est pas continu. Si d´autres circonstances rendent l´accès plus difficile / plus long.
Remarque En cas de montage de divisions internes dans chaque maillon, veuillez indiquer un nombre double de pièces individuelles.
L´unité de compensation igus® pour les courses longues avec des chaînes porte-câbles E2/000 et petites chaînes porte-câbles de la série E4.1.
En cas de fort déport latéral pendant la course, le point mobile flottant assure une compensation et permet donc à la chaîne porte-câbles de se déplacer sans effort dans la goulotte de guidage. Ce système permet d´augmenter la durée de vie de votre application.
Petit, léger et économique
Compatible avec l´unité d´interprétation PPDS basic
Le "point mobile flottant" basic peut être utilisé avec les chaînes des séries suivantes : 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Course maximale : 100 m
Accélération maximale : jusqu´à 50 m = 2 m/s2 | de 50 à 100 m = 1 m/s2
La mesure simple des forces au niveau de l´élément de fixation de la Chaîne Porte-Câbles permet de mettre en oeuvre, à un prix raisonnable, une fonction "arrêt d´urgence" même pour les Chaînes Porte-Câbles ayant une course nettement inférieure à 100 m.
• Protection économique du système
• Arrêt d´urgence ou alarme en cas de surcharge du système
• Très compact
Pour les courses longues, si une surveillance des forces de traction / de poussée est souhaitée.
Rail en C standard (kit de montage) à fixer au sol en béton avec des chevilles.
Attention ! Les tolérances de hauteur élevées (irrégularités / différences de niveau) augmentent le temps de montage et les coûts !
Pour un montage sur des poutres en acier existantesou pour un montage supplémentaire de consoles murales ou pour des travaux d´adaptation supplémentaires non définis et pas encore calculés de la structure à console existante.
Pour le montage de suspensions / consoles au plafond ou pour des adaptations compliquées de l´infrastructure
Attention ! Les tolérances de hauteur importantes, les déports ou les différences de niveau dans le toit se soldent par un montage plus compliqué et plus coûteux !
Remarque ! Les coûts des matériaux nécessaires pour les consoles murales ou au plafond ne sont pas compris dans le coût du montage.