Econover est facile !

Econovez* votre application grâce à une autolubrification à 100% et aucune maintenance nécessaire !

Réduire la maintenance, baisser les coûts et augmenter la durée de vie, des produits sur stock et disponibles rapidement - tel est l'idée phare et le but de tous produits igus®
Lors de la mise en mouvement des composants, les tribopolymères** optimisés permettent une excellente durée de vie.

Economisez par exemple sur le prix d'achat, grâce à la possibilité de choisir de plus petits Systèmes de Chaînes Porte-Câbles Nous vous proposons parmi 70.000 références de Systèmes de Chaîne Porte-Câbles la solution la mieux adaptée et la plus économique

Avec nos Systèmes de Chaînes Porte-Câbles économisez sur de nombreux composants annexes coûteux - convaincants en termes de durée de vie et de stabilité

 

30% de stabilité en plus Economisez au niveau du matériel et des goulottes de guidage

20% d'autoportance en plus***. Economisez par exemple sur le prix d'achat, grâce à la possibilité de choisir de plus petits Systèmes de Chaînes Porte-Câbles

Tous guidages d'énergies surdimensionnés à cause de longues courses en autoportance ou de charges élevées, peuvent être optimisés par exemple grâce au système E4.1 d'igus®

"Premier de la classe" - stabilité maximale****avec des Systèmes de Chaînes Porte-Câble comparables

Les Systèmes de Chaîne Porte-Câbles nécessitent peu de maintenance et bénéficient d'une longue durée de vie

Nous vous proposons pour votre application la meilleure solution au meilleur prix

Grand choix sur stock

Module de montage avec d'innombrables possibilités d'extensions

Avec les Câbles Chainflex®, baissez vos coûts et augmentez la durée de vie de votre application !

Avec les Câbles Chainflex® igus, pas de temps d'arrêts dû à des ruptures de conducteurs ou des effets tire-bouchon - nos câbles sont testés et garantis !

 
Profitez des avantages :

Chainflex® tient le coup ou vous êtes remboursés !

Pas de frais de coupe ni de mimimum de commande

Produits disponibles rapidement dans le monde entier

igus® présent dans 40 pays

Sur stock ! Economisez temps, argent et capacités de stockage et ce avec chacun de nos 850 types de câbles

Jusqu'à 47 millions de cycles testés dans les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles

différentes homologations et conformités : par ex. UL, CSA, CE, Desina, IPA

Prix stables : pas d'augmentation de prix envisagées contrairement à de nombreux fournisseurs de câbles

Large choix de câbles économiques

Avec les Systèmes de Chaîne Porte-Câbles prêts à l'emploi, augmentez rapidement votre marge d'autofinancement - et ce avec garantie !

"NON" à d'innombrables pièces détachées et fournisseurs - "OUI" aux Systèmes de Chaînes Porte-Câbles prêts à l'emploi - avec garantie !

 
Un seul fournisseur pour un approvisionnement d'énergie sécurisée pour votre machine Avec ReadyChain®, augmentez rapidement votre marge d'autofinancement

Supprimer les frais de stockage des câbles, des Systèmes de Chaîne Porte-Câbles et connecteurs.

Réduisez vos temps de montage et de préparation de 50%

Réagir de façon flexible aux fluctuations des commandes

Minimiser les temps d'arrêts des machines

Réduisez le nombre de fournisseurs et de commandes de 75%

Proche de chez vous et ce mondialement

Le tout d'un seul fournisseur, avec garantie (selon application) et service de conception gratuit de la part de nos ingénieurs

Baissez vos coûts jusqu'à 40%. Dans quasiment toutes les applications, des bagues en métal roulées peuvent être remplacées par des Paliers Lisses Polymère igus®

 
Baissez vos coûts et profitez des avantages des tribopolymères !

Baissez vos coûts jusqu'à 40%.

100 % autolubrifiant

100 % sans maintenance

Sur stock

Economisez jusqu'à 50% et augmentez la durée de vie avec nos embouts à rotules igubal® en polymères

 
Baissez vos coûts et réduisez le poids !

Baissez vos coûts jusqu'à 50%.

Réduction du poids jusqu'à 80% !

100 % autolubrifiant

100 % sans maintenance

Amortissement des vibrations

Sans corrosion

Sur stock

Baissez vos coûts jusqu'à 25% en remplaçant votre guidage à billes par un guidage linéaire DryLin®

 

Baissez vos coûts jusqu'à 25%.

* 100 % autolubrifiant et sans maintenance

dimensions interchangeables avec les systèmes à billes

100 % sans maintenance

Sur stock

 

* Econovez = Baissez vos coûts et améliorez votre technologie grâce à l'utilisation de tribopolymères.

** La tribologie consiste en l'étude des frottements, usures et lubrifications et de l'optimisation de ces processus

*** Comparé à la série E4/00 d'igus®

**** Test réalisé au laboratoire igus® : Fléchissement testé avec poids et longueur définie pendant 96h