Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Compatibilité salles blanches drylin®, compatibilité ESD et RoHS

Testé par Fraunhofer
Les guidages drylin® testés montrent très clairement qu'ils peuvent être utilisés dans les salles blanches. Les différences de classe de salle blanche s'expliquent par la vitesse et la charge de l'application. La combinaison entre iglidur® J et de l'aluminium anodisé ou anodisé dur obtient le « level 1 » pour la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998, ce qui est le meilleur niveau.
 
Tous les guidages linéaires drylin® ont été mis au point pour un fonctionnement à sec et ont été testés ainsi. Il n´a pas été fait appel à des huiles ou des graisses comme lubrifiants supplémentaires.
Les guidages igus® drylin® suivants ont été testés : N40, W10, T25 et T30.

Guidage linéaire drylin® NK-02-40-02

« Pour le guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 6 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 1 m/s. »
Les résultats de mesure de la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998 montrent que le guidage linéaire drylin® NK-02-40-02 peut être classé comme convenant au « niveau 1 » (niveau le plus élevé). Compte rendu Fraunhofer IPA n° IG 0308- 29573

Guidage linéaire drylin® TK-01-30-01

« Pour le guidage linéaire drylin® TK-01-30-01 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 3 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 0,1 m/s. »

Guidage linéaire drylin® TK-01-25-02

« Pour le guidage linéaire drylin® TK-01-25-02 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 5 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 1 m/s. »
Les résultats de mesure de la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998 montrent que le guidage linéaire drylin® TK-01-25-02 peut être classé comme convenant au « niveau 1 » (niveau le plus élevé).

Guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01

« Pour le guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 6 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 1 m/s. »
Les résultats de mesure de la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998 montrent que le guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01 peut être classé comme convenant au « niveau 1 » (niveau le plus élevé). Compte rendu Fraunhofer IPA n° IG 0308-295 74

drylin® NK-02-40-02

Mesure de l'abrasion

drylin® TK-01-25-02

Mesure de l'abrasion

drylin WK-10-40-15-01

Mesure de l'abrasion

Plus d'informations


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.