Embouts à rotule igubal®

Embout à rotule igubal®  

Embout à rotule igubal®

Disponibles avec taraudage et filetage, en cotes métriques et en pouces

Embout à rotule igubal® CL  

Embout à rotule igubal® CL

pour un montage simplifié, avec filetage et taraudage en cotes métriques

Accessoires igubal® pour Embouts à rotule

Vis calibrée igubal®, mm

Vis calibrée avec serre-clip

Vis calibrée igubal®, mm    

igubal® - WGRM

Rotule angulaire pour mouvements rotatifs et oscillants

igubal® - WGRM    

Rotule angulaire radiale igubal® - Version économique

Solution économique

Rotule angulaire radiale igubal® - Version économique    

Rotule angulaire axiale igubal® AGRM

Convient à plusieurs combinaisons mécaniques

Rotule angulaire axiale igubal® AGRM    
 

Propriétés particulières des Embouts à rotule igubal®

Fonctionnement à sec exempt d'entretien

Grande rigidité

Grande résistance à charges alternées

Compensation des erreurs d'alignement

Compensation des charges de bord

Insensible à la saleté, la poussière et les peluches

Résistance à la corrosion et aux produits chimiques

Capacité d'amortissement élevée

Convient aux mouvements linéaires, rotatifs et oscillants

Très faible poids

Gammes dimensionnelles K et E, cotes selon DIN ISO 12240

Tolérances

Les Embouts à rotule igubal® peuvent être mis en oeuvre avec des tolérances variables en fonction des applications. Les Embouts standard sont conçus avec un jeu important du Palier qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses périphériques élevées. L'alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres doivent avoir une tolérance comprise entre h6 et h9.
Veuillez nous consulter au cas où vous désiriez une tolérance plus petite ou plus grande.

Charges

Les Embouts à rotule igubal® supportent de fortes charges à température normale, ils ont une capacité d'amortissement élevée et pèsent seulement un cinquième du poids des boîtiers métalliques traditionnels.
Pour les charges permanentes élevées à hautes températures, la capacité de charge des Embouts à rotules devrait être vérifiée au cas par cas, lors d'un essai proche de la pratique.


Coefficients de frottement dynamiques et vitesses

Les rotations rapides de l'arbre se produisent directement dans la calotte en iglidur® W300. L'avantage de cette association plastique / métal réside dans le fait que, même en fonctionnement à sec, les éléments igubal® peuvent faire face à des vitesses élevées. Compte tenu des charges radiales, les vitesses de rotation maxi peuvent atteindre 0,5 m/s.

Les éléments igubal® conviennent également à des mouvements linéaires et oscillants de l'arbre.


Gamme de produits

Les Embouts à rotule igubal® sont disponibles dans les gammes dimensionnelles K et E pour les diamètres d'arbre de 2 à 30 mm avec des cotes selon DIN ISO 12240 et dans les formes suivantes :

Forme A - avec filetage

Forme B - avec taraudage



La gamme K est également disponible en pouces ainsi qu'avec une douille en acier fin dans la calotte (version spéciale). Celle-ci permet d'obtenir un couple de serrage nettement supérieur à celui de la calotte en plastique.
Veuillez nous consulter pour des informations sur les quantités, les délais de livraisons et les prix.

Embouts à rotule igubal® - Applications

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus®+33 (0)1.49.84.04.04E-mail à igus®

myigus

Recherche de produits3D CAOCatalogues en ligneCalcul de la durée de vieNouveautés 2010Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi igubal®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideRecherche d'articlesCatalogues/échantillonTéléchargement

Plus de 80 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

CGdV Mentions légale