Alors, demandez cet échantillon, il est gratuit.
Montage aisé
Robustesse et grande stabilité
Fonctionnement silencieux
Longue durée de vie des câbles
Robustesse, fonctionnement silencieux, structure modulaire
Montage rapide
Courses glissantes possibles
Longue durée de vie
Câbles peu sujets aux pannes
36 mois de garantie
Câbles adaptés aux conditions ambiantes extrêmes
Montage rapide
Diminution du risque de défaillance
Pas d'excédent de câbles
Plug & play
100% sans graisse
Résistance à la corrosion et hygiène
Résistance à l'usure
Fonctionnement très silencieux
Sans graisse et sans entretien
Résistance à la corrosion
Insensibilité à la saleté
Fonctionnement silencieux
Résistance aux copeaux, imperméabilité à la poussière et insensibilité à la saleté
Sans graisse et sans entretien
Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à monter
Montage rapide
Minimisation des temps d'arrêt des machines
Ce tour de la société HOMAG India (société allemande, filiale indienne) usine des pièces en bois, une opération qui génère de grandes quantités de copeaux et de poussière. L'utilisation de paliers lisses iglidur® à lubrifiants solides incorporés fait que les logements de la machine n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien et n'exigent aucun graissage. Les coûts et le temps consacré à l'entretien sont réduits, sans compter que l'absence de graissage évite que les copeaux et la poussière ne s'agglutinent au niveau des logements.