Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Les plastiques en mouvement pour l'industrie textile

Composants sans graisse et sans entretien

L'absence de graisse et la présence de composants insensibles à la poussière sont une des toute premières priorités de l'industrie textile. Les polymères hautes performances tribo-optimisés et sans entretien igus répondent de façon optimale à ces exigences. Les produits igus n'ont pas besoin de graissage supplémentaire et convainquent par une longue durée de vie et un mouvement fluide même en présence de cadences élevées dans les machines textiles.

Avantages des produits igus :

  • Produits économiques
  • Réduction de l'espace de montage requis et du poids
  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Livraison rapide et montage simple
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations

Bannière nouveautés 2022
Plus résistant à l'usure, ultra silencieux et robuste : roulement à billes à deux composants
Gamme de paliers lisses ECO durables en matériau recyclé
Délai de livraison, prix et durée de vie en ligne pour chaque pièce

Sélection de produits pour l'industrie textile

Roulements à billes xiros

Roulements à billes xiros

  • Sans graisse et sans entretien , rinçage possible
  • Faible poids
  • Résistance à la corrosion
  • Résistance à la saleté
Paliers lisses iglidur®

Paliers lisses iglidur

  • Sans graisse et sans entretien 
  • Résistance à la corrosion et à la saleté
  • Résistance élevée à la compression et à l'usure
  • Faible coefficient de frottement
  • Amortissement mécanique élevé
igubal

Rotules lisses igubal

  • Sans graisse et sans entretien 
  • Produits très économiques
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Absence de corrosion
  • Utilisation possible dans les liquides
drylin W

Guidage linéaire drylin W

  • Produits très économiques
  • Sans graisse et sans entretien 
  • Résistance à la corrosion
  • Fonctionnement silencieux
  • Faible poids
E2.000

Chaînes porte-câbles

  • Grande résistance à la torsion
  • Hauteurs intérieures et rayons de courbure de toute petite taille
  • Disponibles comme chaîne porte-câbles et gaine fermée
  • Intérieur ménageant les câbles
  • Etriers pour le guidage de tuyaux d'aspiration par exemple
Câbles chainflex

Câbles chainflex

  • 36 mois de garantie
  • Confectionnés ou non
  • Mis au point pour les applications en mouvement
  • Durée de vie calculable
Paliers lisses sur mesure

Votre composant dans la forme, la quantité et le matériau qu'il vous faut

Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.
Réducteurs Apiro

Système d'automatisation sur mesure avec le réducteur modulaire Apiro®

Réaliser des applications d'automatisation sur mesure économiques et extrêmement modulaires avec le réducteur modulaire drygear® Apiro®.Les domaines d'application type en sont  les réglages, les opérations avec pousseurs, les réducteurs avec différents rapports, les couronnes d'orientation et les axes rotatifs. 

Produits testés pour la pratique dans le laboratoire de tests

Le laboratoire de tests dry-tech: Les paliers lisses iglidur et les guidages linéaires drylin sont testés en termes de sollicitations, d'usure et de frottement dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. (vidéo en anglais)
Le laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles et câbles chainflex: Chaînes porte-câbles et câbles igus y effectuent tous les ans plus de 10 milliards de cycles de tests sur un total de 180 bancs d'essais.

Ils font leurs preuves dans l'industrie textile




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.