Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Configurateurs pour la chaîne porte-câbles triflex R optimale

Quick Robot

Le configurateur pour le système robotique complet

Le configurateur permet de concevoir un système de guidage de l'énergie complet, de l'axe 2 à l'axe 6. Pour les fabricants suivants : 
  • ABB
  • Fanuc
  • KUKA
  • Yaskawa
  • Universal Robots
  • Techman Robot
Lancer le configurateur

Fonctionnalité réalité augmentée dans l'outil Quick Robot

Réalité augmentée dans la mise à jour

Mise à jour HMI 2023

Nous essayons constamment d'améliorer des outils précieux comme le Quick Robot et lui avons ajouté une nouvelle fonctionnalité pour la Foire de Hanovre 2023.
Pour 3 modèles de robots avec chacun une configuration spécifique, nous proposons une représentation de robot ABB, Fanuc et Kuka en version augmentée. 
Découvrez la visualisation de votre projet dans une toute nouvelle dimension.   
Tester la mise à jour réalité augmentée

Ajout de câbles et tuyaux directement dans le configurateur

L'outil en ligne permet de configurer rapidement et simplement le système convenant au robot choisi.
Mais la taille du système doit elle aussi être adaptée aux câbles et tuyaux (le remplissage). L'idéal est que le degré de remplissage de la chaîne porte-câbles ne dépasse pas 60 %.
Le remplissage peut maintenant être intégré directement à l'outil en ligne pour justement pouvoir choisir d'office la bonne taille du système.     
(Vidéo faite sur le site www.igus.de)

Division interne pour toutes les séries triflex R

Lors du choix de la taille de votre triflex R, n'oubliez pas de prévoir une réserve de place pour tous les câbles électriques, pneumatiques et pour agents. Cette réserve est nécessaire pour compenser les forces générées par les mouvements entre la chaîne porte-câbles et les câbles d'une part et entre les câbles entre eux d'autre part. Les câbles doivent être mis en place avec suffisamment de jeu / d'air. On peut grosso modo partir du principe suivant : La somme des sections des câbles ne devrait pas dépasser 60 % de la section utile, et s'y ajoute une réserve de place de 10 % ou d'au moins 1 mm par rapport au câble voisin ou à la chaîne. La solution la plus rapide et la plus simple pour bien remplir une triflex R est d'utiliser le configurateur de divisions internes où toutes les séries triflex R sont disponibles
Lancer le configurateur

Remplissage maximum 

Bon remplissage d'une triflex R

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.