Améliorer la technique ferroviaire de façon économique avec les guidages de l’énergie et paliers lisses igus

Polymères hautes performances et des câbles souples conformes à la norme EN 45545

Livre blanc sur norme de sécurité incendie EN 45545 dans la technique ferroviaire (en anglais)

Livre blanc sur la norme de sécurité incendie EN 45545

motion plastics dans les véhicules ferroviaires

Exemples d’applications issus du secteur ferroviaire

Porte de métro avec produits igus

Portes de métro compactes

« Train des idées » de la Deutsche Bahn avec des paliers lisses igus

« Ideenzug » de la Deutsche Bahn

« Train des idées » de la Deutsche Bahn avec des paliers lisses igus

Tous les exemples d’applications

Utilisations en technique ferroviaire

  • Des produits avec une longue durée de vie, dont le calcul est possible avec les outils en ligne gratuits
  • De nombreux produits igus répondent au niveau de risque 3 en vertu de DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Des matériaux spéciaux pour paliers lisses remplissent les exigences R22 et R23, certains câbles les exigences R15 et R16
  • Gamme de paliers lisses sans entretien et sans lubrification supplémentaire, amortissant les vibrations
  • Grande résistance aux températures allant de -50 °C à +170 °C

Produits igus en polymères économiques pour la technique ferroviaire

  • EN 45545 HL3
  • Grande résistance à l’usure
  • iglidur RW370: répond aux exigences de la règlementation R22/R23
  • iglidur G V0: répond aux exigences de la règlementation R24
  • iglidur J350 avec une grande stabilité dimensionnelle en emploi continu jusqu’à +180 °C
  • Robustesse et longue durée de vie grâce à la gaine extérieure en TPE
  • Pour les espaces de montage limités
  • Jusqu’à 4 ans de garantie
  • Câble de commandes CF9. UL
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Légères et silencieuses
  • easychain: remplissage facile, pour les fortes accélérations
  • E2 micro: hauteurs intérieures et rayons de courbure de toute petite taille, résistance élevée à la torsion
Vis hélicoïdale dryspin®
  • EN 45545 HL3, R24
  • En variantes trapézoïdales, vis hélicoïdale, forme cylindriques ou à collerette
  • Mouvement silencieux et sans vibrations
Roues droites igus
  • Configuration sur mesure à partir de l’unité
  • Grande résistance à l’usure
  • Réduction du bruit
Bloc rond iglidur RW370
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Grande résistance à l’usure
  • Faible coefficient de frottement
Boîte d'échantillons pour la technique ferroviaire

Boîte d’échantillons pour la technique ferroviaire et les plastiques en mouvement correspondants

  • 1. Entraînements à vis dryspin
  • 2. Paliers lisses iglidur et igutex
  • 3. Guidages linéaires drylin
  • 4. Rotules lisses igubal
  • 5. Roues dentées en iguform et igutek
  • 6. Chaîne porte-câbles série E2.1 micro
  • 7. Câbles chainflex

Produits testés en laboratoire de tests

Plus d'informations

Brochure sectorielle technique ferroviaire
La télécharger
Outils en ligne igus sur une tablette
Découvrir les outils

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique