Solutions hygiéniques pour le secteur médical

Pourquoi choisir des composants sans graisse

Domaines d’application en milieu médical

Appareil de radiographie et flèche C

Appareils médicaux

Appareils de laboratoire

Laboratoire

Mobilier médical

Mobilier médical

Appareils dentaires

Appareils dentaires

Fauteuil roulant et prothèse

Mobilité et rééducation

Produits pour salle blanche

Produits pour salles blanches


Bannière Compamed 2025

Composants avec ZERO effets secondaires
sur le salon Compamed 2025

ZERO PTFE iglidur JPF

Logé à faible frottement sans PTFE

ZERO PTFE Résine iglidur i2000

Durée de vie jusqu’à 80 x plus longue

ZERO LUBRIFICATION drylin SLW 0620-DS08

Déplacement sans graisse dans un espace réduit

ZERO DÉCHETS Chaîne porte-câbles E2.1

Matériau 100 % recyclé

ZERO TEMPS D'ARRÊT EC. WLC

Affichage de l’entretien en mode feu tricolore

ZERO MAINTENANCE Chaîne porte-câbles R4Q.64L

Etanchéité en un tour de main

ZERO LUBRIFICATION Unité de levage et de pivotement

Levage et pivotement précis

ZERO CORROSION ReBeL Cobot

Robot collaboratifà partir de 4.970 €

e-skin flat pour salles blanches

Convient aux salles blanches en vertu de IPA ISO classe 1

Boîte d'échantillons pour le domaine médical

Boîte d'échantillons dédié à la technique médicale
  • des guidages linéaires compacts drylin W, T et N
  • un entraînement à vis hélicoïdale dryspin
  • différents paliers lisses iglidur, un roulement à billes xiros, un palier à semelle igubal
  • une chaîne porte-câbles de la série E6 avec des câbles chainflex

Livre blanc : Focus sur les PFAS

Livre blanc sur les PFAS

Réussites clients dans la santé

Fluoroscope à deux niveaux du LMB avec chaînes porte-câbles
Genou prothétique d’Ottobock
Applications clients dans le secteur médical

Produits testés en laboratoire de tests


Plus d’informations

imps technique médicale

Stand de salon dédié à la technique médicale

Livre blanc au sujet de la technique médicale

Technique de pipetage automatisée

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure

Pièces sur mesure

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique