Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Améliorer la technicité et baisser les coûts
Les plastiques en mouvement pour la
technologie des façades
En terme d'architecture, la façade est la partie avant d'un bâtiment et elle participe à l'enveloppe de celui-ci. Fenêtres et fausses colonnes font partie des éléments de façade. Peu importe que le choix se soit porté sur des façades composites en aluminium ou sur des façades-rideaux en verre, le besoin en fonctionnalité, en technique et en qualité des bâtiments modernes ne cesse de croître : efficacité énergétique accrue, design moderne, durée de vie plus longue et absence d'entretien couplés à une baisse des coûts. Les façades font appel à des éléments de façade mobiles de plus en plus nombreux et les influences climatiques constituent un défi de taille à la résistance à la corrosion et aux intempéries des matériaux utilisés. Avec ses rotules lisses igubal, le spécialiste des plastiques en mouvement igus propose des éléments de machines en polymères composites pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Ceux-ci conviennent particulièrement bien au logement de lamelles, sur les façades extérieures par exemple, et peuvent être mis en œuvre avec succès, à sec et sans graisse supplémentaire pour des températures comprises entre
-30 et +80 °C.

Avantages des paliers igus :

  • Economique
  • Gain d'espace, moins de poids
  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Livraison rapide
  • Montage facile
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations

Bannière nouveautés 2022
Empreinte carbone de nos paliers les plus courants dans la boutique
Gamme de paliers lisses ECO durables en matériau recyclé
Prix et durée de vie en ligne pour chaque pièce

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Ligne orange

Rotules lisses igubal pour les façades

  • Sur stock
  • Faible poids
  • Résistance aux températures extrêmes
  • Amortissement des vibrations
  • Avec filetage et taraudage
  • Sans entretien et sans corrosion
  • Résistance à la saleté et aux UV
Façade avec rotules lisses igubal

Embouts à rotule

Embouts à rotule igubal
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Très faible poids

Chapes

Chapes igubal
  • Amortissement des vibrations
  • Très faible poids
  • Forces de traction élevées

Paliers à semelle

Paliers à semelle igubal
  • Sans entretien et sans graisse
  • Charges radiales élevées
  • Températures jusqu’à +80 °C

Palier applique

Paliers appliques igubal
  • Compensation des charges de bord
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Très faible poids

Rotules lisses

Rotules lisses igubal
  • Manipulation aisée
  • Produit très économique
  • Faible poids

Vue d’ensemble

Vue d'ensemble de la gamme de rotules lisses igubal
  • Economies allant jusqu'à 40% par rapport aux rotules lisses en métal
  • 80 % de poids en moins qu'avec une solution en métal
  • Sans graisse et donc peu d'entretien

Des produits qui marchent


La gigantesque boîte d'échantillons les plastiques en mouvement

Rien ne vaut d'essayer : Le présentoir igus vous permet d'avoir directement sous la main les derniers produits les plastiques en mouvement pour votre secteur. 
 
Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit

Testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Vue du laboratoire de tests dry-tech :

Plus d'informations

Structure des rotules lisses igubal
Service livraison igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.