igubal® industrie du CD et DVD
Fabrication de CD et DVD et technologie des procédés industriels -Les Embouts à rotules contribuent à l'excellent fonctionnement de l'équipement

Les éléments igubal® peuvent être utilisés sans problèmes même dans les environnements difficiles. Ils ne se corrodent pas dans les milieux humides ou mouillés. Leurs températures d'emploi vont de - 30°C à + 80°C Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
Les Paliers Lisses des éléments igubal® peuvent être mis en oeuvre sans joint. Et ce, qu'il s'agisse de milieux exposés à des poussières fines ou à des particules grossières.
Fabrication de CD et DVD et technologie des procédés industriels -Les Embouts à rotules contribuent à l'excellent fonctionnement de l'équipement
Un oeuf à quatre roues - Comment les Embouts à rotules et les Paliers Lisses en plastique font avancer un véhicule à hydrogène
Jonas Thees a participé à la RoboCup 2006 à Brême avec son petit robot. Agé de 14 ans, il a remporté avec son robot le titre de champions du monde des juniors, dans la catégorie "Rescue".
Appareil d'inspection destiné aux colonnes de forage (Drilling Riser) offshore
Paliers iglidur® dans une voiture électrique pour enfants
Les joints pneumatiques à diamètre réduit doivent être contrôlés en termes d'usure.
Distributeur de débits hydrauliques en 3D
Poste de tri circulaire - un composant d'automation pour le tri de paquets
L'inclinaison de ce tricycle semi-allongé est assurée par des Embouts à rotule igubal®.
Contact igus®+33 (0)1.49.84.04.04E-mail à igus®
myigusRecherche de produits3D CAOCatalogues en ligneCalcul de la durée de vieNouveautés 2010Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi igubal®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideRecherche d'articlesCatalogues/échantillonTéléchargement
CGdV Mentions légale