igubal® - WGRM

Élément de liaison mécanique pour les mouvements rotatifs et oscillants

Faible poids

Montage très facile

Amortissement des vibrations

Insensible à la saleté et la poussière

 
 
 

WGRM avec filet à droite

Réf.:
d1 [mm]:
Cotes [mm]
Filet à droite
N° de commande d1
+0,1
-0,1
d2 d4
+0,5
-0,5
l1
+0,2
-0,2
l2
+0,3
-0,3
l5 l6

mini
h3
+0,5
-0,5
a
+0,3
-0,3
b
+0,5
-0,5
e
+0,5
-0,5
S1 Angle de
pivot.
maxi
   
 WGRM-05 8 M5 12,8 9 10,2 14 8,2 25,6 22,0 28,4 11 SW 8 25° Sur demande 
 WGRM-06 10 M6 14,8 11 12,5 16 10,5 30,9 25,0 32,4 13 SW 9 25° Sur demande 
 WGRM-08 13 M8 19,3 13 16,5 18 13,5 38,8 30,0 39,7 16 SW 12 25° Sur demande 
 WGRM-10 16 M10 24,0 16 20 20 16 47 35,0 47,0 18 SW 14 25° Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives

WGRM avec filet à gauche

Réf.:
Type d'article:
d1 [mm]:
Cotes [mm]
Filet à gauche
N° de commande d1
+0,1
-0,1
d2 d4
+0,5
-0,5
l1
+0,2
-0,2
l2
+0,3
-0,3
l5 l6

mini
h3
+0,5
-0,5
a
+0,3
-0,3
b
+0,5
-0,5
e
+0,5
-0,5
S1 Angle de
pivot.
maxi
   
 WGLM-05 8 M5 12,8 9 10,2 14 8,2 25,6 22,0 28,4 11 SW 8 18° Sur demande 
 WGLM-06 10 M6 14,8 11 12,5 16 10,5 30,9 25,0 32,4 13 SW 9 18° Sur demande 
 WGLM-08 13 M8 19,3 13 16,5 18 13,5 38,8 30,0 39,7 16 SW 12 25° Sur demande 
 WGLM-10 16 M10 24,0 16 20 20 16 47 35,0 47,0 18 SW 14 18° Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives
Données de charge WGRM/WGLM- à courte durée

Numéro de commande maxi axiale maxi axiale Force de traction axiale maxi partie mâle
  Force de traction [N] Force de pression [N] [N] [N]
  (partie mâle) (partie mâle) (partie mâle en plastique) (partie mâle en acier)
WGRM-05 30 200 100 600
WGRM-06 35 300 140 800
WGRM-08 250 500 200 1500
WGRM-10 250 900 400 1900

Données de charge WGRM/WGLM- en continu

Numéro de commande maxi axiale maxi axiale Force de traction axiale maxi partie mâle
  Force de traction [N] Force de pression [N] [N] [N]
  (partie mâle) (partie mâle) (partie mâle en plastique) (partie mâle en acier)
WGRM-05 15 100 50 300
WGRM-06 17,5 150 70 400
WGRM-08 125 250 100 750
WGRM-10 125 450 200 950

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus®+33 (0)1.49.84.04.04E-mail à igus®

myigus

Recherche de produits3D CAOCatalogues en ligneCalcul de la durée de vieNouveautés 2010Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi igubal®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideRecherche d'articlesCatalogues/échantillonTéléchargement

Plus de 80 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

CGdV Mentions légale