Solution économique
Convient à plusieurs combinaisons mécaniques
Faible poids
Exempt d'entretien
Usage universel
Solution économique
Convient à plusieurs combinaisons mécaniques
Faible poids
Exempt d'entretien
Usage universel
| Réf.: | |
| d1 [mm]: | |
| Référence | d1 +0,1 -0,1 | d2 | d4 +0,5 -0,5 | l1 +0,2 -0,2 | l2 +0,3 -0,3 | l5 | l6 min. | h1 +0,4 -0,4 | h2 +0,5 -0,5 | h3 +0,5 -0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGRM-05 LC |
8 | M5 | 12,8 | 9 | 10,2 | 14 | 8,2 | 10,8 | 0,65 | 25,6 |
WGRM-06 LC |
10 | M6 | 14,8 | 11 | 12,5 | 16 | 10,5 | 12,3 | 0,7 | 30,9 |
WGRM-08 LC |
13 | M8 | 19,3 | 13 | 16,5 | 18 | 13,5 | 16,2 | 1,15 | 38,8 |
WGRM-10 LC |
16 | M10 | 24,0 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1,15 | 47 |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
Demande de prix
Prix avec remises progressives
|
||||||||||
| N° de commande | S1 | a +0,3 -0,3 | b +0,5 -0,5 | e +0,5 -0,5 | Angle de pivot recom. | Angle de pivot maxi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGRM-05 LC |
SW 8 | 22,0 | 28,4 | 11 | 18° | 25° | Sur demande | ![]() |
WGRM-06 LC |
SW 9 | 25,0 | 32,4 | 13 | 18° | 25° | Sur demande | ![]() |
WGRM-08 LC |
SW 12 | 30,0 | 39,7 | 16 | 18° | 25° | Sur demande | ![]() |
WGRM-10 LC |
SW 14 | 35,0 | 47,0 | 18 | 18° | 25° | Sur demande | ![]() |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
Demande de prix
Prix avec remises progressives
|
||||||||
| Référence | maxi axiale | maxi axiale | Force de traction axiale maxi | partie mâle |
|---|---|---|---|---|
| Force de traction [N] | Force de pression [N] | [N] | [N] | |
| (partie mâle) | (partie mâle | (partie mâle en plastique) | (partie mâle en acier) | |
| WGRM-05 LC | 150 (MS 200)* | 200 | 100 | 600 |
| WGRM-06 LC | 200 (MS 300)* | 300 | 140 | 800 |
| WGRM-08 LC | 350 (MS 400)* | 500 | 200 | 1500 |
| WGRM-10 LC | 300 (MS 550)* | 900 | 400 | 1900 |
Contact igus®+33 (0)1.49.84.04.04E-mail à igus®
myigusRecherche de produits3D CAOCatalogues en ligneCalcul de la durée de vieNouveautés 2010Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi igubal®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideRecherche d'articlesCatalogues/échantillonTéléchargement
Plus de 80 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.
CGdV Mentions légale