Convient à plusieurs combinaisons mécaniques
Montage très facile
Exempt d'entretien
Résistance à la corrosion et aux produits chimiques
Capacité d'amortissement élevée
Convient à plusieurs combinaisons mécaniques
Montage très facile
Exempt d'entretien
Résistance à la corrosion et aux produits chimiques
Capacité d'amortissement élevée
| Réf.: | |
| d1 [mm]: | |
| Référence | statique maxi | Force de traction axiale | statique maxi | Force de pression axiale | Force d'assemblement maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| à courte durée | en continu | à courte durée | en continu | ||
| [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | |
| AGRM-08 | 250 | 125 | 1000 | 500 | 110 |
| N° de commande | d1 +0,1 -0,1 | d2 | d4 +0,5 -0,5 | l1 +0,2 -0,2 | l2 +0,3 -0,3 | l6 mini | h3 +0,5 -0,5 | S1 | S2 | a +0,3 -0,3 | b +0,5 -0,5 | e +0,5 -0,5 | Angle de pivot recom. | Angle de pivot maxi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRM-08 |
13 | M8 | 19,3 | 13 | 16,5 | 13,5 | 59 | SW 12 | SW 11 | 29,5 | 36,5 | 16 | 18° | 25° | Sur demande | ![]() |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
|
||||||||||||||||
Contact igus®+33 (0)1.49.84.04.04E-mail à igus®
myigusRecherche de produits3D CAOCatalogues en ligneCalcul de la durée de vieNouveautés 2010Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi igubal®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideRecherche d'articlesCatalogues/échantillonTéléchargement
Plus de 80 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.
CGdV Mentions légale