m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
en continu | 1,5 | 1,1 | 5 |
à courte durée | 3,5 | 2,5 | 10 |
iglidur® X | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau |
Coefficients de frottement µ | 0,09 - 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Diamètre d1 [mm] |
Arbre h9 [mm] |
iglidur® X F10 [mm] |
Housing H7 [mm] |
jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Agent | Tenue |
Alcools | + |
Hydrocarbures | + |
Graisses, huiles sans additifs | + |
Carburants | + |
Acides dilués | + |
Acides forts | - |
Bases diluées | + |
Bases fortes | + |
Résistance spécifique | < 105 Ωcm |
Résistance superficielle | < 103 Ω |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24