iglidur® A500 - Données sur les matériaux

Table des matières

Vue d'ensemble des principales qualités

Propriétés techniques
Résistance à l’usure à +23 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Plus d'informations sur la résistance à l'usure
Résistance à l'usure à +90 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Résistance à l'usure à +150 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Propriétés de glisse- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier : µ 0,26 - 0,41
Résistance à l’usure en immersion- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Résistance aux produits chimiques- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Plus d'informations sur la résistance aux fluides
Résistance à la pression des bords- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Pression des joints et des bords- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Résistance à la saleté- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +

Dans quel cas choisir ce matériau ?

  • Lorsque la conformité FDA est requise
  • Si une très grande résistance aux produits chimiques est requise
  • Bonne résistance à l'abrasion
  • Résistance aux températures de -100°C à +250°C

Quand dois-je utiliser un autre matériau ?

  • Lorsque la plus grande résistance à l'usure est requise -> iglidur X6, iglidur Z
  • Si une résistance élevée à la température et aux produits chimiques n'est pas requise -> iglidur A180, iglidur A200
  • Lorsqu'un palier lisse universel économique est recherché -> iglidur G, iglidur P

Tableau des matériaux

Propriétés générales Unitéiglidur A500 Méthode de vérification
Densité g/cm³ 1,28
Couleur brun
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. % de poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,5
Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier µ 0,26-0,41
Facteur p x v, maxi (à sec) Mpa x m/s 0,28
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 3.600 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 140DIN 53452
Résistance à la compression MPa 118
Pression de surface statique admissible (20 °C) MPa 120
Dureté Shore D MPa 83DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +250
Température maxi d'emploi à courte durée °C +300
Température minimum d’emploi °C -100
Conductivité thermique W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K-1 x 10-5 9 DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1014DIN IEC 93
Résistance superficielleΩ> 1013DIN 53482

Températures

iglidur A500Température d'emploi
minimum- 100 °C
maximum, en continu + 250 °C
maximum, courte durée + 300 °C
à sécuriser axialement en plus à partir de + 130 °C

Vitesses de glissement admissibles

vitesse de glissement maximale [m/s]RotatifOscillant Linéaire
En continu0,6 0,4 1,0
de courte durée1,00,7 2,0

Valeurs pv autorisées

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® A500 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier
Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® A500 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier

Propriétés mécaniques

Coefficient de frottement et usure

iglidur A500 A secGraisse Huile Eau
Coefficients de frottement µ 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04

Matériaux des arbres

Résistance aux produits chimiques

Agent Tenue
Alcools+
Hydrocarbures+
Graisses, huiles, sans additifs +
Carburants+
Acides faibles +
Acides forts +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

Absorption d’humidité

Absorption d’humidité maximale
à +23 °C/50 % r. r. 0,3 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,5 % en poids

Propriétés électriques

Propriétés électriques
Résistance spécifique > 1014 Ωcm
Résistance superficielle> 1013 Ω

Tolérances de montage

Diamètre d1 [mm]arbre h9 [mm]iglidur A500 palier lisse F10 [mm]boîtier H7 [mm]
jusqu’à 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> de 3 à 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 jusqu'à 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 jusqu'à 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 jusqu'à 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 jusqu'à 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 à 1200 - 0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035
> 120 à 180+0,100 + 0+0,043 +0,203 0 +0,040

Conductivité thermique

Coefficient de dilatation thermique

Résistance à la compression

Vide

Rayons radioactifs

Boîte d'échantillons gratuits

Acheter les produits iglidur A500 dans la boutique en ligne

  • Grand choix de formes et de matériaux
  • Disponible en 24 heures
  • Pas de montant minimum de commande
  • A partir de 1 pièce

Domaines d’application type

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique