Technique d'entraînement modulaire drylin

Axes linéaires sans graisse à vis, courroie crantée et crémaillère

Vue d'ensemble technique d'entraînement

Ce que vous trouverez ici

Conseils gratuits en ligne

Conseils sur

Journée technique

Roadshow

Vue d’ensemble de nos axes linéaires et de nos accessoires

Axes linéaires à vis

Axes linéaires à vis
  • taille Ø 6 à 50 mm
  • Systèmes autobloquants vis trapézoïdale
  • Pour déplacements manuels et électriques

Axes linéaires à courroie crantée

Axes linéaires à courroie crantée
  • Pour un positionnement rapide
  • Pour courses de 3 000 mm maximum
  • Aussi en version module linéaire à courroie crantée et tête bêche axe

Axes linéaires à crémaillère

 Axes linéaires à crémaillère
  • Parfaits comme axe dans les structures pluriaxiales
  • Livraison prête à l’emploi, avec moteur et carte de pilotage

Tables croisées pour tâches de positionnement

Tables croisées pour tâches de positionnement
  • Modules linéaires à déplacement en 2 sens
  • Pour un périmètre de travail de 500 mm x 500 mm maximum

Moteurs électriques correspondants

Moteurs électriques
  • Moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC
  • Différentes tailles et versions

Accessoires techniques

Accessoires
  • Pour déplacement manuel et électrique
  • Commandes, accessoires de fixation et de montage

Explorez nos autres solutions

Moteurs électriques drylin e igus

Moteurs électriques

eco

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Quand utiliser quel entraînement pour mon système ?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_DE_1

Entraînement à vis

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_DE_1

Entraînement à courroie crantée

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_DE_1

Entraînement à crémaillère

Avantages de la technique d'entraînement de drylin

Sans graisse

Sans graisse et sans entretien

peu bruyante

Faible niveau sonore

Economique

Economique

Durabilité

Durabilité

Résistance aux températures

Icône prêt à raccorder

Personnalisable & prêt à raccorder

Exemples d’applications de la technique d'entraînement

Configuration de mesure spéciale avec axes à broche

Exemple d'application technique d'entraînement robotique et art

Imprimante 3D pour béton l Solution sans graisse dans un milieu poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

La technique d'entraînement électriques dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Autres exemples d’applications

AWB

Plus d'informations sur la technique d'entraînement

Echantillon

Echantillon gratuit

Moteurs électriques

Moteurs électriques correspondants

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Demander le livre blanc

Questions fréquemment posées par nos clients

  1. Les entraînements à courroie crantée offrent une accélération et une reproductibilité élevées. Ils conviennent donc parfaitement aux machines de prise et dépose, aux installations d’emballage, aux imprimantes 3D et aux autres applications qui exigent un positionnement rapide et précis.
  2. Les entraînements à vis offrent une capacité de charge, une précision et une transmission de la force élevées. Ils conviennent donc aux fraiseuses CNC, aux machines de marquage laser, aux machines-outils et aux applications de robotique. Le entraînement à vis garantit un positionnement stable et précis.
  3. Les entraînements à crémaillère combinent vitesse élevée, précision et forte capacité de charge. La manutention de matériel, l’emballage, l’automatisation de lignes de production et les autres domaines exigeant un positionnement rapide et précis sur de longues distances sont autant d’applications convenant aux entraînements linéaires à crémaillère.
DDX

Configurateur technique d'entraînement

Des entraînements linéaires personnalisés

  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • nomenclature détaillées
  • Livraison rapide* (à partir de 78h prêt à expédier)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique