DryLin® T
Guidages linéaires sur rails
Rails Résistance à la corrosion, résistance à l'usure, faible coefficient de frottement
Contrairement aux systèmes à billes, les guidages linéaires DryLin® se déplacent sur des éléments glissants. Les tests effectués sur des années ont montré que les matériaux iglidur® J, J200 et X sont parfaits en termes d’usure et de frottement pour la plupart des applications linéaires. C'est pour cette raison, que les Paliers linéaires DryLin® sont équipés avec ces matériaux.
Les systèmes de guidages linéaires DryLin® ont été crées pour fonctionner à sec. Votre application est ainsi protégée de l'encrassement généré par la graisse et l'huile. Contrairement aux systèmes à billes, les caractéristiques de fonctionnement des guidages linéaires DryLin® ne dépendent pas de la longueur de la course, elles n'imposent par ailleurs pas de contrainte concernant les courses minimum.
DryLin® TRails Résistance à la corrosion, résistance à l'usure, faible coefficient de frottement
DryLin® NRails Fonctionnement à sec sans entretien pour les espaces réduits.
DryLin® WGuidages linéaires exempts d'entretien pour une liberté de construction quasi illimitée
DryLin® RSans lubrifiants, robuste et insensible à la saleté. 100% exempt d'entretien.
Arbres et arbre supportés, brides support d'axes tandem, brides support d'axes, etc.
DryLin® SHTTables linéaires exemptes d'entretien disponibles avec différents matériaux et combinaisons d'arbres. Le module adéquat pour chaque application.
DryLin® ZLWPour le positionnement rapide de charges légères
Écrous pour vis trapézoïdales DryLin®Totalement exempts d'entretien et résistants aux charges élevées.
DryLin® SET - EasyTubeLa nouvelle unité linéaire pour tâches de positionnement simples se distingue par une absence de lubrifiant tout en garantissant un faible coefficient de frottement et un comportement à l'usure optimal.
Contact igus®+33 (0)1.49.84.04.04E-mail à igus®
myigus3D CAOCatalogues en ligneSélection du système DryLin®Nouveautés 2010Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi DryLin®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideRecherche d'articlesCatalogues/échantillonTéléchargement
Plus de 80 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.
CGdV Mentions légale