Tubes RX e- - nouveaux et extrêmement étanches aux copeaux

Gaine porte-câbles RX
  • Ouverture dans le rayon extérieur
  • Contour extérieur lisse et bombé empêchant le dépôt de copeaux
  • Lèvres d'étanchéité "injectées" sur tout le pourtour
  • Pas d'ouvertures, de fentes, de contre-dépouilles
  • La série RX40 est testée IP40 (TÜV Saarland)
  • Division interne et goulotte de rejet disponibles
  • Boulons/perçages et butées cachés
  • "RBR"-Version disponible avec rayon de courbure des deux côtés
  • Machines-outils
  • Toutes les applications en contact direct avec les copeaux
  • Applications en présence de poussière et de saleté
  • Construction de machines en général

Gamme de produits RX e- tubes

Gaine porte-câbles RX32

RX32

RX30
Tube d'énergie RX40

RX40

A propos du RX40
Gaine porte-câbles RXx48

RX48

Vers le RX48
Tube d'énergie RX56

RX56

A propos du RX56

Gamme de produits RX e-tubes haute température

Gaine porte-câbles RX

Variante HT

RX E-Tubes variante haute température

Guide de sélection des chaînes électroniques®

Instructions de montage

Configurer la répartition intérieure

Diagramme RX40
Diagramme RX40
RX40 Diagramme 2
RX40 Diagramme 2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique