E2 micro d’une pièce et dans les plus petites tailles

Système modulaire E2.1 micro

Série E2.10

Série E2.10, extérieur ouvrable

Chaîne porte-câbles, ouverture côté extérieur
Série E2i.10

Série E2i.10, intérieur ouvrable

Chaîne porte-câbles, ouverture côté intérieur
Série E2C.10

Série E2C.10, fermée

Chaîne porte-câbles, fermée
Série E2.15

Série E2.15, ouvrable extérieur

Chaîne porte-câbles, ouverture côté extérieur
Série E2i.15

Série E2i.15, intérieur ouvrable

Chaîne porte-câbles, ouverture côté intérieur
Série E2C.15

Série E2C.15, fermée

Chaîne porte-câbles, fermée
Série E2.17

Série E2.17, ouvrable extérieur

Chaîne porte-câbles, ouverture côté extérieur
Série E2i.17

Série E2i.17, intérieur ouvrable

Chaîne porte-câbles, ouverture côté intérieur
Série E2C.17

Série E2C.17, fermée

Chaîne porte-câbles, fermée
Outil d'ouverture E2.1 micro

Hauteurs intérieures comprises entre 5 et 15,6 mm, chaîne porte-câbles

Série 03

Série 03

e-chain®, non ouvrable
Série 04

Série 04

e-chain®, non ouvrable
Série 045

Série 045

e-chain®, non ouvrable
Série 05

Série 05

e-chain®, non ouvrable
Série 06

Série 06

e-chain®, non ouvrable
Série 08

Série 08

e-chain®, non ouvrable
Série B07

Série B07

e-chain®, ouverture dans le rayon externe
Série B09

Série B09

e-chain®, ouverture dans le rayon externe
Série 074

Série 074

e-chain®, en rayon interne ouvrable
Série 094

Série 094

e-chain®, en rayon interne ouvrable

Consignes de montage

Câbles adaptés

Pour les espaces réduits

  • e-chains® en une ou deux parties, à partir de 5 mm hauteur interne
  • Grande résistance à la torsion
  • Hauteurs internes et rayons de courbure de toute petite taille
  • Eléments de fixation en option avec serre-câbles
  • Petite pas pour un déplacement silencieux
  • Intérieur ménageant les câbles
  • Faible poids
  • Boulons de grande taille pour une longue durée de vie
  • Bon rapport entre cotes intérieures et cotes extérieures
  • B07/B09 en deux parties : ouverture dans le rayon externegrâce à une charnière fine

Industries typiques et exemples d'applications

  • Machines de construction en général
  • Modèles réduits (micro e-chains®)
  • Portes automatiques
  • Véhicules
  • Machines de métrologie
  • Électronique
  • Manipulations
  • Robots de pick and place

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique