iglidur® A180 - Données sur les matériaux

Table des matières

Vue d'ensemble des principales qualités

Propriétés techniques
Résistance à l’usure à +23 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Plus d'informations sur la résistance à l'usure
Résistance à l'usure à +90 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Résistance à l'usure à +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Propriétés de glisse- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier : µ 0,05 - 0,23
Résistance à l’usure en immersion- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Résistance aux produits chimiques- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Plus d'informations sur la résistance aux fluides
Résistance à la pression des bords- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Résistance aux chocs et aux coups- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Résistance à la saleté- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Dans quel cas choisir ce matériau ?

  • Si mes roulements sont en contact direct avec des aliments
  • Lorsque la conformité FDA est requise
  • Si un fonctionnement silencieux est nécessaire
  • Si une faible absorption d'humidité est requise

Dans quel cas choisir un autre matériau ?

  • Lorsque seule une résistance maximale à l'usure est requise -> iglidur J
  • Lorsque les températures sont durablement supérieures à +80 °C -> iglidur A350, iglidur A500
  • Lorsqu'un palier lisse universel économique est recherché -> iglidur G, iglidur P

Tableau des matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® A180 Méthode de vérification
Densitég/cm³ 1,46
Couleur blanc
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. % de poids 0,2DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 1,3
Coefficient de frottement, dynamique, contre acier µ0,05 - 0,23
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,31
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2.300DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 88DIN 53452
Résistance à la compression MPa 78
Pression de surface statique admissible (20 °C) MPa 28
Dureté Shore D 76 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d'emploi à courte durée °C +110
Température minimum d’emploi °C -50
Conductivité thermique [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5 11 DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω> 1011DIN 53482

Températures

iglidur A180 Température d'emploi
minimum - 50 °C
maximum, en continu +90°C
maximum, courte durée +110 °C
sécurisation axiale supplémentaire à partir de + 60 °C

Vitesses de glissement admissibles

vitesses de glissement maximales [m/s]Rotatif Oscillant Linéaire
En continu 0,80,6 3,5
de courte durée 1,2 1,05,0

Valeurs pv autorisées

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® A180
Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® A180

Propriétés mécaniques

Coefficient de frottement et usure

iglidur A180 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de frottement µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Matériaux des arbres

Résistance aux produits chimiques

Agent Tenue
Alcools+
Hydrocarbures+
Graisses, huiles, sans additifs +
Carburants +
Acides faibles 0 à -
Acides forts -
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

Absorption d’humidité

Absorption d’humidité maximale
à +23 °C/50 % r. r. 0,2 % en poids
Absorption maxi d'eau 1,3 % en poids

Propriétés électriques

Propriétés électriques
Résistance spécifique > 1012 Ωcm
Résistance superficielle > 1011 Ω

Tolérances de montage

Diamètre d1 [mm]arbre h9 [mm]iglidur A180 F10 [mm]boîtier H7 [mm]
jusqu’à 30 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> de 3 à 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 jusqu'à 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 jusqu'à 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 jusqu'à 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 jusqu'à 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
> 120 à 1800 - 0,100 +0,085 +0,2450 +0,040

Conductivité thermique

Coefficient de dilatation thermique

Résistance aux UV

Résistance à la compression

Vide

Rayons radioactifs

Boîte d'échantillons gratuits

Acheter les produits iglidur A180 dans la boutique en ligne

  • Grand choix de formes et de matériaux
  • Disponible en 24 heures
  • Pas de montant minimum de commande
  • A partir de 1 pièce

Domaines d’application type

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique