Nouveautés entraînements à vis drylin® pour la Foire de Hanovre 2015  

Recherche de produits

Trouver rapidement l'entraînement à vis drylin® adapté et en calculer la durée de vie.

Configurateur  

Configurateur

Configurateur d'écrous et de vis dans des cotes de votre choix.

Bibliothèque 3D CAO  

Données techniques

Vous trouverez ici les caractéristiques techniques des entraînements à vis drylin® sans graisse.

Entraînements à vis drylin®, vis trapézoïdales et hélicoïdales - boutique en ligne

Sans entretien - coûts optimisés - durée de vie calculable

Boutique drylin  

Les entraînements à vis sont des éléments de machine qui transforment en translation un mouvement de rotation. Les entraînements à vis drylin® font toujours appel à des écrous en polymères autolubrifiants et garantissent ainsi une longue vie utile sans lubrification externe. Ils sont ainsi totalement sans entretien.
La vis (trapézoïdale ou hélicoïdale) reste sèche pendant le service, ce qui offre de nombreux avantages techniques. La poussière ne peut pas adhérer aux lubrifiants. Utilisation sans problème dans les zones exigeantes en terme d'hygiène. Mouvement sans bruit et sans vibration. Les différents filets couvrent aussi une vaste gamme d'applications.

Ecrous pour vis filetées dryspin® en 5 matériaux sur stock

Ecrous drylin® sans graisse et sans entretien en matériaux iglidur®. A filets trapézoïdaux et hélicoïdaux, de forme cylindrique ou avec différentes variantes de collerettes sur stock.

dryspin SF  

Technologie dryspin® pour vis hélicoïdales

Filet optimisé, mouvement sans bruit et sans vibrations et durée de vie plus longue grâce à l´asymétrie

 

Vis hélicoïdales


Ecrous cylindriques pour vis hélicoïdales sans technologie dryspin®

Ecrous pour vis filetées  

Vis trapézoïdale, autobloquante

Ecrous pour vis trapézoïdales, filet à droite, cylindriques/à collerette, en iglidur® J, J350, W300 et A180

Ecrous miniatures  

Filet métrique, autobloquant

Ecrous miniatures pour vis, filet à droite, en iglidur® J - meilleur comportement en usure en fonctionnement à sec

Ecrou dans palier applique  

Formes spéciales

Ecrous sphériques dans un boîtier

Support pour écrou  

pièces détachées

Un support est disponible pour différents pas - possibilités de combinaison quasi illimitées

Boutique  

Exemples
d'applications

Tirez votre inspiration de nos exemples d'applications à entraînements à vis.

3D-CAD  

3D-CAD

Vos études plus rapides et plus simples avec des formats de fichiers pour différents systèmes.

Nouveautés 2016  

Nouveautés 2016

Entraînements à vis drylin® sans graisse : filets ACME, nouvelles tailles, etc.

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison pour les systèmes de chaînes porte-câbles et câbles chainflex® ont été modifiés à 6-12 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog

3D CAOCatalogues en ligneSélection du système drylin®Recherche de produits pour entraînements linéairesNouveautés 2016Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi drylin®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideDemande d'arbresRecherche d'articlesCatalogues/échantillonTéléchargement

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles
Ce site internet utilise des cookies. En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez notre politique vis-à-vis des cookies.