Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Unité linéaire SAW


Avec vis trapézoïdale ou hélicoïdale au choix

Vis d´entraînement avec roulement à billes

Rail profilé, extrêmement résistant à la torsion

Stabilité élevée

Economique et 100% sans graisse

Vont avec ces références :


Données techniques

Référence Longueur de la course Vitesse
maxi
F axiale Capacité de charge    
  [mm] [tr/min] [mm] radiale [N]    
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SAW-0630 300 1000 100 400 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SAW-0660 300 100 400 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SAW-1040 500 1500 500 2000 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SAW-1080 750 0 750 2000 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SAW-1080-PL 750 0 750 2000 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SAW-1660 750 1500 750 3000 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes

Référence A Al H E1 E2 E3 E5 E6 l lc hw f lt lb
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15             ±0,1
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SAW-0630 54 60 32 40 45 51/91 11 23 112 92 30 13,5 26 10
Délai de livraison sur demande SAW-0660 85 100 38 71 76 20 156 34 13,7 28
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SAW-1040 74 69 50 60 60 56/87/137 20 40 129 91 45 22,5 30 19
Délai de livraison sur demande SAW-1080 108 100 58 94 94 87 - 163 131,5 49 22,5 31,5 15,75
Délai de livraison sur demande SAW-1080-PL 108 100 58 94 94 87 - 163 131,5 49 22,5 31,5 15,75
Délai de livraison sur demande SAW-1660 104 150 78 84 86 132 20 40 220 175 72 38,5 35 22,5
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Référence tk ts tg kt sk sg kg d T ha
        ±0,1         Ø
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SAW-0630 11 6,6 20 0 5 10 5 TR8x1,5 21,5
Délai de livraison sur demande SAW-0660 11 0 20 7 M4 2 6 TR8x1,5
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SAW-1040 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 3,5 10 TR10x2 35,5
Délai de livraison sur demande SAW-1080 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Ø10 37,5
Délai de livraison sur demande SAW-1080-PL 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Ø10 37,5
Délai de livraison sur demande SAW-1660 15 9 M10 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 59
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.