Chaîne de convoyage pikchain® pour des solutions de pick & place intelligentes

pikchain® – un nouvel élément de machine pour les constructeurs de machines et d´installations d´automatisation

Chaîne de convoyage intelligente intégrant l´approvisionnement en énergie et en données.

Pilotage individuel possible de chaque maillon de Chaîne.

Equipement possible avec grappins, ventouses, outils, capteurs, caméras, etc.

Réduction considérable du temps de Pick & Place, jusqu´à 30% en moins


 

Fonctionnement et types de montage de la chaîne de convoyage pikchain®

 
Formulaire de projet à télécharger :
Christian Strauch, Chargé d´études chaîne de convoyage pikchain®  

Contact personnel

Je vous soumets volontiers des idées de solutions pour votre application.

Blog chaîne de convoyage pikchain®  

Blog pikchain®

Conseils et astuces sur la pikchain® - le blog pikchain®

Récompensé par le prix de design iF 2012  

Applications avec la chaîne de convoyage pikchain®

Entretien avec Andreas Hermey, Responsable R&D de la chaîne de convoyage pikchain®. Interview (Allemand)

 

Utilisations possibles de la chaîne de convoyage pikchain® dans le secteur du bois

 
Chaîne de convoyage pikchain® dans une désempileuse  
Une pikchain® comme composant principal d´une désempileuse

1

Chaîne sans fin

2

Segment de glissement en iglidur® J

3

Canal d´air, transition de la chaîne de convoyage c-chain à la pikchain®

4

Conduits pneumatiques

Chaîne de convoyage pikchain® comme convoyeur vertical

Une pikchain® comme convoyeur vertical der cartons (société ASA, Mainhausen)

 
Etude sur la chaîne de convoyage pikchain®

Etude : trois pikchain® comme composants interactifs d´une machine d´analyse et de tri de composants techniques

 
Structure de la chaîne de convoyage pikchain®

A = unités d´usinage/outils
B = surfaces de montage planes
C = c-chain
D = alimentation centrale
E = guidage linéaire sans entretien
F = câble circulaire

 
La chaîne de convoyage pikchain®, une solution pour les applications de pick and place  

Système modulaire pikchain®

Avec la pikchain®, igus® propose des composants vous permettant de concevoir votre robot de "pick and place" personnalisé.
 
Les parties latérales de la pikchain® ont des éléments de glissement en polymères tribologiques. Ces éléments de glissement se déplacent dans le rail de glissement. La friction et la durée de vie dépendent de trois facteurs : la vitesse, le poids / la pression de surface et les matériaux combinés (rail en aluminium anodisé dur et polymère).
Sur la base de 40 ans d´expérience et de milliers de tests, igus® est toujours en mesure de trouver la combinaison de matériaux convenant à votre application. Les éléments de glissement peuvent être commandés comme pièces de rechange et sont faciles à monter.

La fourniture standard pour la chaîne de convoyage pikchain® comprend les éléments suivants :

Chaîne sans fin

Maillons pikchain®

rail de guidage

Nous livrons également en option :

Collecteur tournant (bague collectrice)

Câbles chainflex®

Tuyaux pour air chainflex® CF Air

Non fournis:

Cadre

Moteur

Entraînement

Poulies de renvoi

Outils tels que ventouses, pinces, etc.

Programmation/commande

Types de montage de la chaîne de convoyage pikchain®

La pikchain® peut être montée horizontalement, verticalement ou sur chant.

Chaîne de convoyage pikchain® en montage horizontal  
horizontale
Chaîne de convoyage pikchain® en montage vertical  
verticale
Chaîne de convoyage pikchain® montée sur chant  
Application sur chant
Principe de la chaîne de convoyage pikchain®  

1

Tuyau à air

2

Maillon de chaîne de convoyage

3

Energie

4

Câbles bus

5

Chaîne sans fin

Principe de la chaîne de convoyage pikchain®  

1

Tuyau à air

2

Serre-câbles intégré

3

Alimentation en agents

4

Support à outils

5

Câbles chainflex®

Exemple d´utilisation de la chaîne de convoyage pikchain®

Exemple : prise et dépose d´une pièce avec une pikchain®

 
Exemple d´utilisation de la chaîne de convoyage pikchain®

La pikchain® d´igus® peut être équipée d´une grande variété de pinces, ventouses, capteurs, caméras, etc.

 
Plus d'informations :

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison pour les systèmes de chaînes porte-câbles et câbles chainflex® ont été modifiés à 6-12 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog

3D CAOCatalogues en ligneRecherche produitsComparaisons produitsCalcul de la durée de vieConfigurateur de séparations internes pour Chaînes Porte-CâbleConception & calcul de Chaînes Porte-CâblesNouveautés 2016Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi Chaînes Porte-Câbles?Données de constructionDonnées de montageConsulter/commanderDemande de renseignements rapideRecherche d'articlesCatalogues/échantillonsTéléchargement

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles
Ce site internet utilise des cookies. En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez notre politique vis-à-vis des cookies.