Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Nouvelle génération twisterchain new : robuste, légère, pour les charges élevées

Charges plus élevées et fonctionnement encore plus régulier

La nouvelle génération de chaînes circulaires twisterchain a permis d'obtenir un mouvement encore plus régulier accompagné d'une stabilité accrue. La twisterchain new est modulaire en largeur, en hauteur et dans le rayon et peut donc être utilisée de manière très flexible dans des applications exigeant des rotations jusqu'à 540°, voire au-delà, et des solutions robustes.

  • Robustesse accrue, charges supplémentaires plus élevées
  • 25% de poids en moins que la twisterchain précédente
  • Vitesses de rotation allant jusqu'à 1 m/s et plus
  • Mouvements circulaires et en spirale jusqu'à 540°
  • Dynamisme élevé et déplacement silencieux (avec nouvelle goulotte)
  • Intérieur lisse, ménageant les câbles
  • Entretoises ouvrables dans le rayon interne
  • Testée avec succès sur plus de 1 million de cycles dans le laboratoire igus® (03/2010)

Industries typiques et exemples d'applications
  • Robots, machines de manutention
  • Machines d'emballage
  • Machines de travail du verre
  • Génie mécanique général, etc.
Photo twisterchain pour mouvements circulaires jusqu´à 540°, Entretoises ouvrables dans le rayon interne
Photo Le maillon intermédiaire optimisé pour les câbles augmente considérablement la stabilité de la nouvelle twisterchain. Il sert en même temps de division interne et divise l´intérieur en deux compartiments
Diagramme Y = charge suppl. maxi [kg/m]
A = nouvelle génération twisterchain
B = ancienne version twisterchain Classic

100% de charge supplémentaire en plus avec la nouvelle génération twisterchain d´igus®

Critères de sélection

Conseils pour la conception de la nouvelle twisterchain.

twisterchain new 3D-CAD

Génération de modèles twisterchain new complets.

Système de goulottes de guidage twisterchain

Nouvelle génération de goulottes de guidage twisterchain : réduction du temps de montage et des coûts, augmentation de la durée de vie.

QuickRobot

Aide à l´équipement de différents types de robots. Commande simplifiée de systèmes complets.

Ouverture dans le rayon interne

Série TC32

Hauteur intérieure hi: 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 87,5 à 150 mm
Rayons de courbure R: 100 à 250 mm
Pas: 56 mm

Série TC42

Hauteur intérieure hi: 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 87,5 à 200 mm
Rayons de courbure R: 100 à 250 mm
Pas: 67 mm

Série TC56

Hauteur intérieure hi: 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 125 à 200 mm
Rayons de courbure R: 150 à 400 mm
Pas: 91 mm

Nouveau système à goulotte de guidage - type 01

La nouvelle goulotte Twister permet de réduire très nettement le travail d´ajustage compliqué auparavant requis. Le temps de montage passe de 6 h à 2 h. La structure presque entièrement en plastique permet d´augmenter la durée de vie de votre installation ainsi que sa vitesse tout en en diminuant nettement le niveau sonore.
Mouvements circulaires possibles jusqu´à 540° (avec pièces spéciales)
 

Classifications UL94-V0 sur demande
 

 
Nouveau système de goulottes de guidage - type 01 disponible


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.