Aluminium anodisé dur
Rond, aluminium anodisé dur
Rail double rond en inox type 316
Rail simple rond en inox type 316
Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
Chariot avec réglage manuel du jeu
Chariot de guidage, monté, carré
Chariot monté, rond
Chariot compact en aluminium anodisé
Chariot hybride à quatre patins à deux roulettes
Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
Chariot hybride pour sliders à quatre patins à deux roulettes
Chariot monté, rond, jeu du palier réglable
Chariot hybride à quatre patins à deux roulettes, dispositif de blocage manuel
Chariot hybride pour sliders à quatre patins à deux roulettes, dispositif de blocage manuel
Chariots complets
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24