Rond, aluminium anodisé dur
Rail double rond en inox type 316
Rail simple rond en inox type 316
Rail simple, rond, aluminium anodisé dur
Rail profilé, rond, aluminium anodisé dur
Rail double pour slider de caméra
Poids réduit, aluminium anodisé dur
Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
Chariot pour slider de caméra, rond (tailles 10, 16, 20)
Chariot pour slider de caméra, rond (tailles 10, 16, 20) avec dispositif de blocage manuel
Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
Film lisse à clipser
Chariot monté, rond, dispositif de blocage manuel
Chariots complets
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24