Bagues pour pistons iglidur®

Les bagues pur pistons comme alternatives aux anneaux en téflon  
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Remplacez les bandes en téflon matricées à grands frais par une seule bague pour piston clipsable, par exemple sur les éléments de levage, les clapets de commande et les équipements de robinetterie. Ces bagues pour pistons peuvent être réalisées dans tous les matériaux de la gamme paliers lisses iglidur® en plus de la gamme standard en iglidur® J pour pouvoir répondre aux besoins les plus divers.
 
Propriétés particulières

Montage rapide

Économique

Meilleure résistance à l´usure que les anneaux en téflon

Capacité de charge accrue

Tailles définies

Différents matériaux, p.ex. iglidur® J, J350…

Dans quel cas choisir des bagues pour pistons ?

Si des bagues pour pistons dotées d´excellentes propriétés d´usure sont nécessaires

Si un montage simple est important

En présence de fortes charges de bord

Si des solutions sur mesure basées sur des matériaux iglidur® sont souhaitées


 
Dans quel cas ne pas les choisir ?

Si les bagues pour pistons doivent aussi assurer l´étanchéité

Si différents diamètres doivent être couverts avec une seule référence

Interview bagues pour pistons (en allemand)

 

Trouvez rapidement et simplement la bague pour piston qu´il vous faut :


ipad  

Disponible dès à présent et gratuitement sur iTunes comme app iPad iOS.

Recommandation de mise en place des bagues pour pistons

Recommandation de montage sur piston

 
Recommandation de mise en place des bagues pour pistons

Recommandation de montage dans une alésage

 
Recommandation de mise en place des bagues pour pistons  

Recommandation de montage dans une alésage

Cotes [mm] dS
(Tolérance H)
[mm]
dG
(Tolérance H)
[mm]
bg
 
[mm]
Cotes nominales dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2
       
Recommandation de montage pour pistons
Cotes [mm] dG
(Tolérance H)
[mm]
dH
(Tolérance H)
[mm]
bg
 
[mm]
Cotes nominales dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2
       

La gamme standard de bagues pour pistons en iglidur® J :
Réf.   Ø intérieur Ø extérieur Largeur bague pour piston largeur de fente Oblique    
    d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
± 0,5mm
T
[°]
   
 JPRM-0608-06 - 6 8 6 1 0 2,19 USD 
 JPRM-0810-10 - 8 10 10 1 0 2,31 USD 
 JPRM-1012-054 - 10 12 5,4 2,5 20 2,31 USD 
 JPRM-1214-054 - 12 14 5,4 2,5 0 2,31 USD 
 JPRM-1416-054 - 14 16 5,4 2,5 0 2,43 USD 
 JPRM-1416-10 - 14 16 10 1 20 2,79 USD 
 JPRM-1618-054 - 16 18 5,4 2,5 20 2,79 USD 
 JPRM-1722-054 - 17 22 5,4 1 25 3,89 USD 
 JPRM-2023-054 - 20 23 5,4 2,5 20 3,65 USD 
 JPRM-2528-054 - 25 28 5,4 2,5 20 3,77 USD 
 JPRM-2832-10 - 28 32 10 1 20 5,47 USD 
 JPRM-2832-20 - 28 32 20 1 20 6,80 USD 
 JPRM-2833-054 - 28 33 5,4 1 25 4,98 USD 
 JPRM-3034-054 - 30 34 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3539-054 - 35 39 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3540-054 - 35 40 5,4 1 25 9,72 USD 
 JPRM-4044-054 - 40 44 5,4 2,5 20 9,96 USD 
 JPRM-4550-054 - 45 50 5,4 2,5 20 10,08 USD 
 JPRM-4550-10 - 45 50 10 2 0 11,30 USD 
 JPRM-5055-054 - 50 55 5,4 2,5 20 10,57 USD 
 JPRM-5055-10 - 50 55 10 2 0 11,91 USD 
 JPRM-5863-095 - 58 63 9,5 1 25 12,27 USD 
 JPRM-6065-054 - 60 65 5,4 2,5 20 10,81 USD 
 JPRM-7075-054 - 70 75 5,4 2,5 20 11,18 USD 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
JPRM-5863-095 b1 = 9,5 (-0,22)

jusqu'à présent:

Bagues en téflon à la place d´une bague pour piston  

avec bague pour piston :

Solution avec bague pour piston  

Bagues pour pistons sur mesure Bagues pour pistons dans le matériau et les cotes de votre choix sur la base de la gamme catalogue paliers lisses iglidur® complète prêts à être livrés en dix jours maximum, fabriqués à un prix économique en moulage par extrusion et usinés aux cotes souhaitées. Matériaux iglidur® préconisés :

Matériaux iglidur® préconisés :

iglidur® J: Produit universel

iglidur® A180: Conforme FDA

iglidur® J4: pas cher

iglidur® J350: > +90°C

iglidur® X: chimie, températures élevées

Structure de la référence :

Constitution de la référence bagues pour pistons  


 
b1 : longueur souhaitée
 
Ø intérieur et extérieur (d1 et d2) en matériau paliers lisses standard disponible*
M pour métrique
 
PR pour piston ring (bague pour piston)
 
Matériau iglidur® souhaité
 

Bagues du piston  
Bagues du piston  

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

myigus myCatalog

3D CAOCatalogues en ligneRecherche de produitsCalcul de la durée de vieNouveautés 2016Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi iglidur®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideDemande d'arbresRecherche d'articlesCatalogues/échantillonsTéléchargementConcours manus®

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles