Entraînements linéaires drylin®

Trouver plus rapidement la table linéaire qui convient

Avec le programme de recherche pour tables linéaires drylin® SHT, SLW, ZLW et SET.
Afficher en entier
Vue d'ensemble produits

Tables linéaires à vis trapézoïdale drylin® SHT / SLW

Tables linéaires exemptes d'entretien disponibles avec différents matériaux et combinaisons d'arbres. Le module adéquat pour chaque application.

Tables linéaires à vis trapézoïdale drylin® SHT / SLW    

drylin® ZLW- module linéaire à courroie crantée

Module linéaire à courroie crantée sur Paliers Lisses Polymères, sans entretien, pour le positionnement rapide de charges légères.

drylin® ZLW- module linéaire à courroie crantée    

drylin® E – "E" comme électrique

Le perfectionnement logique de l´idée modulaire de la technique linéaire sans lubrifiant drylin®.

drylin® E – "E" comme électrique    

EasyTube

Unité linéaire de guidage drylin® à vis trapézoïdale à l´intérieur pour mouvements de réglage faciles.

EasyTube    

Entraînements à vis trapézoïdale

Les entraînements à vis trapézoïdale drylin® font toujours appel à des écrous en polymères autolubrifiants qui rendent toute lubrification externe superflue pendant toute la durée de vie de ces entraînements.

Entraînements à vis trapézoïdale    
Autres informations
Nouveautés technique d´entraînement drylin® pour la Foire de Hanovre 2015  

Nouveautés 2015

Technique d´entraînement drylin® sans entretien : Portiques en 24 heures, systèmes digitaux de mesure, etc.

drylin® - Description du système  

Avantages drylin®

Insensible à la saleté

Economies de poids

Sans lubrifiant

Vitesse élevée

Faible niveau sonore et faible poids

drylin® SHT - conception et calcul, montage horizontal  

drylin® SHT - Construction et calculs

Caractéristiques techniques et particularités de la technique d´entraînement linéaire drylin®.

3D-CAD  

3D-CAD

Conception plus rapide et plus facile avec des formats de données pour différents systèmes.

Exemples d'applications avec les guidages linéaires drylin®  

Exemples d´applications guidages linéaires drylin®

Suggestions et idées d´utilisation des produits drylin®.

Secteurs d'activités  

Solutions sectorielles

igus® vous propose ici une présentation sur mesure avec des produits convenant à votre secteur et à votre application particulière.

Visionner les vidéos  

Vidéos produits

Vidéos sur les nouveautés, interviews, aides au montage, exemples d´applications et possibilités d´utilisation en ligne, sans cesse renouvelés.

Astuces de montage - technique d´entraînement drylin®  

Astuces de montage

Unités d'entraînement linéaire drylin®

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

myigus myCatalog

3D CAOCatalogues en ligneSélection du système drylin®Recherche de produits pour entraînements linéairesNouveautés 2016Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi drylin®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideDemande d'arbresRecherche d'articlesCatalogues/échantillonTéléchargement

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles