Sollicitation | Course | Résistance aux huiles | Torsion |
1 à 7 | 1 à 6 | 1 à 4 | 1 à 4 |
Sollicitation | ❶ | faible | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | extrêmement élevée | |
Course | ❷ | En autoportance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 m + | ||
Résistance aux huiles | ❸ | aucune | 1 | 2 | 3 | 4 | extrêmement élevée | ||||
Torsion | ❹ | aucune | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |
Saisie et examen des paramètres de fabrication sur le câble chainflex®.
Tests de flexion de longue durée sur des installations de test des chaînes porte-câbles sur des courses rapides et courtes.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24