Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Unités linéaires drylin® prêtes à l´emploi

Unités linéaires à vis trapézoïdale pour votre moteur pas à pas de type NEMA 23

SAW – prête à l´emploi pour moteur pas à pas

La gamme drylin® SAW offre des unités linéaires prêtes à l´emploi pour les moteurs pas à pas de type NEMA-23 de différents fabricants (Berger Lahr, Festo, Gunda, Oriental, Sanyo Denki, etc.). Le mouvement linéaire y est assuré sans qu´aucune lubrification ne soit nécessaire.

Vis trapézoïdale montée sur roulement à billes

Courses de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm par rotation

Structure compacte, faible poids, stabilité élevée

Disponible prêt à l´emploi avec bride support moteur et accouplement

En option avec paliers linéaires réglables et chariots précontraints sans jeu

Vis à filet à droite en version standard, utilisation possible d´une vis à filet à gauche ou de vis avec filets dans chaque sens

1

Moteur pas à pas (optionnel)

2

Bride support moteur et accouplement

3

Vis trapézoïdale 10 x 2, 10 x 3 Vis hélicoïdale 10 x 12, 10 x 50

4

Ecrou et paliers linéaires en iglidur® J, autolubrifiants

5

Roulement à billes

En option : patin à fonction "turn-to-fit" En option : patin à fonction "turn-to-fit"

Informations supplémentaires moteurs :

Les moteurs pas à pas sont le complément idéal des unités linéaires drylin®. Ils sont peu coûteux, permettent une grande précision et peuvent être facilement commandés. Ils offrent une grande fiabilité, dans les environnements les plus divers (en fonction de la classe de protection IP choisie). Le standard NEMA garantit une bonne disponibilité dans le monde entier.

Taille NEMA Largeur de
bride (b)
Ecart entre
les alésages (a)
8 20,00 16,00
11 28,00 23,00
14 35,00 26,00
17 42,00 31,00
23 56,40 47,14
34 86,00 69,50

NEMA se rapporte uniquement aux cotes de raccordement des moteurs pas à pas !
Veuillez prendre les cotes exactes indiquées sur la fiche signalétique du moteur en question.

N° de commande Course
max.
Vitesse
maxi
Charge
statique maxi
axiale [N] radiale [N]
Version
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SAW-1040 500 1500 500 2000 Palier lisse linéaire standard
à film lisse
iglidur® J sans graisse
Dans le panier
Délai de livraison sur demande SAW-1040-E 500 1500 500 2000 En complément avec
paliers lisses linéaires réglables
(turn-to-fit)
Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Plus d'informations :


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.