Quelques informations sur votre application saisies dans l'outil de calcul de la durée de vie xiros® suffisent pour obtenir une vue d'ensemble de toutes les références xiros® adaptées et une information sur la durée de vie estimée dans votre application.
Votre application sur la base des données saisies est marquée dans la courbe limite d'utilisation de la référence choisie
Affichage du prix et du délai de livraison de la référence choisie
Accès facile au catalogue en ligne et aux données CAO
Transfert simple au panier, commande à partir de 1 unité
Demande d'échantillons gratuits
Enregistrement, chargement et remise à zéro de vos configurations individuelles
Utilisation également possible sur iPad
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24