8ème concours manus® dédié aux applications avec paliers lisses polymères

 

A la recherche d'applications audacieuses

En 2017, nous récompenserons pour la 8ème fois des applications industrielles faisant appel aux paliers lisses et se distinguant par une efficacité technique et économique ainsi que par une bonne dose de créativité et d'audace de la part de son auteur. L'objectif est de montrer la supériorité technique de ces éléments de machine en polymères. Où un modeste palier lisse polymère a-t-il permis de résoudre un problème de longue date ? Où une application n'a-t-elle pû être réalisée qu'avecun palier lisse polymère ou a-t-elle pû être améliorée durablement grâce à celui-ci ?

manus® 2017  

541 participations en provenance de 35 pays

Le concours manus® en est cette année à sa huitième édition et a reçu des participations provenant du monde entier. 541 participants représentant 41 pays ont envoyé leurs applications. Ont été décerné un manus® d'or, un manus® d'argent et un manus® de bronze.

Les lauréats du 8ème concours manus®

manus® d'or

Exosquelette

manus® d'argent

Systèmes robotiques

manus® de bronze

Astronautique
Exosquelette  

manus® d'or 2017 : Cette technologie portable facilite le quotidien des travailleurs.

Systèmes robotiques  

manus® d'argent 2017 : Ce bras à pince peut être utilisé en immersion à une profondeur de 500 mètres.

Voyage dans l'espace  

manus® de bronze 2017 : L'installation mise au point est un mécanisme d'éjection novateur pour l'aéronautique.

Les prix

La date limite d'envoi des dossiers était le 24 février 2017. Les prix ont été décernés à la Foire de Hanovre.

 

1er prix Le manus® d'or,
un certificat et la somme de
5.000,- Euro

 

2ème prix Le manus® d'argent,
un certificat et la somme de
2.500,- Euro

 

3ème prix Le manus® de bronze,
un certificat et la somme de
1.000,- Euro

Remise solennelle des prix manus® à la Foire de Hanovre 2017

Les gagnans du manus® 2017  

Les lauréats du concours manus® 2017 ont été récompensés à la Foire de Hanovre et se sont vu remettre leurs prix par le président directeur général de la société igus® Frank Blase (tout à droite), par Directeur Techniquedes paliers lisses polymères Gerhard Baus (4ème en partant de la gauche) et par Tobias Vogel, Directeur Commercial de la gamme de paliers iglidur® et des guidages linéaires drylin® (tout à gauche). Le manus® d'or a été remis à la société américaine Pathway, en coopération avec Levitate Technologies. Le manus® d'argent a été remis à la société française Ocean Innovation System tandis que le projet étudiant UB-SPACE de Brême (Allemagne) a reçu le manus® de bronze.

Plus d'informations :

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison ont été modifiés à 6-12 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Votre contact au bureau

Franck ROGUIER +33.1.49.84.97.51 Vos souhaits?

ConcoursParticipationJury et partenairesConcours manus® 2013Concours manus® 2011Concours manus® 2009Concours manus® 2007Concours manus® 2005Concours manus® 2003Applications des participants

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits
S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles