Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

E4.1 : une série de chaînes pour presque toutes les applications

Le système E4.1 regroupe tous les avantages de ses trois prédécesseurs et est la meilleure chaîne porte-câbles de la gamme igus. Les E4.1 sont plus robustes que les modèles précédents à dimensions égales ou inférieures. Tous les accessoires et cotes de raccordement sont identiques. Le système E4.1 igus vous permet d'augmenter encore la durée de vie de votre application tout en en baissant les coûts.
 
  • Robustesse, fonctionnement silencieux, structure modulaire. Le système E4.1 reprend les avantages des séries E4 éprouvées
  • Ouverture de la chaîne porte-câbles : enfoncer la rainure de l'entretoise ouvrable verticalement à l'aide d'un tournevis. Ouvrir en faisant levier (contre l'ergot)
  • Déroulement linéaire et montage rapide grâce au principe maillon intérieur / maillon extérieur. Très grande rigidité, résistance élevée aux forces transversales grâce au système de retenue

Chaîne à entretoise tous les maillons, ouverture des deux côtés : version robuste

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série E4.21

Hauteur intérieure hi : 21 mm
Largeurs intérieures Bi : 30 à 120 mm
Rayons de courbure R : 38 à 200 mm
Pas : 30,5 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série E4.28

Hauteur intérieure hi : 28 mm
Largeurs intérieures Bi : 40 à 300 mm
Rayons de courbure R : 55 à 250 mm
Pas : 46 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série E4.32

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 63 à 300 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série E4.42

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 75 à 350 mm
Pas : 67 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série E4.56

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à  600 mm
Rayons de courbure R : 135 à 500 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série E4.80

Hauteur intérieure hi : 80 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 150 à 1000 mm
Pas : 111 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série E4.112

Hauteur intérieure hi : 112 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 200 à 1000 mm
Pas : 143 mm

Serie E4.162

Hauteur intérieure hi : 162 mm
Largeurs intérieures Bi : 200 à600 mm
Rayons de courbure R : 250 à 1000 mm
Pas : 200 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 800

Hauteur intérieure hi : 200 mm
Largeurs intérieures Bi : 200 à 600 mm
Rayons de courbure R : 325 à 1000 mm
Pas : 250 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série 840

Hauteur intérieure hi : 204 mm
Largeurs intérieures Bi : 100 à 563 mm
Rayons de courbure R : 325 à 1000 mm
Pas : 250 mm

Délai de livraison sur demande Série E4.350

Hauteur intérieure hi: 350 mm
Largeurs intérieures Bi : 400 à  800 mm
Rayons de courbure R: 500 à 1000 mm
Pas: 470 mm

Chaîne porte-câbles à entretoise tous les 2 maillons, ouverture des deux côtés - version standard

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série H4.32

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 63 à 300 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série H4.42

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 75 à 350 mm
Pas : 67 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série H4.56

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 135 à 500 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série H4.80

Hauteur intérieure hi : 80 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 600 mm
Rayons de courbure R : 150 à 1000 mm
Pas : 111 mm

Gaine, ouverture des deux côtés, couvercle pivotant, protection contre les copeaux et la saleté

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R4.28

Hauteur intérieure hi : 28 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 300 mm
Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
Pas : 46 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R4.32

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 300 mm
Rayons de courbure R : 125 à 300 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R4.42

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 300 mm
Rayons de courbure R : 125 à 350 mm
Pas : 67 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R4.56

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 75 à 462 mm
Rayons de courbure R : 150 à 500 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série R4.80

Hauteur intérieure hi: 80 mm
Largeurs intérieures Bi : 150 à 460 mm
Rayons de courbure R: 200 à 1000 mm
Pas: 111 mm

Série R4.112

Hauteur intérieure hi : 112 mm
Largeurs intérieures Bi : 200 à 400 mm
Rayons de courbure R : 250 à 1000 mm
Pas : 143 mm

Aide à la sélection chaînes porte-câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la chaîne porte-câbles qui vous convient.

Instructions de montage avec vidéo

Vidéo de montage avec description précise des opérations de mise bout à bout, de séparation et d'ouverture des chaînes et gaines porte-câbles.

Exemples d'application

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.



Guidage parallèle de gaines annelées

E4.1L TUB : guidage sûr de gaines annelées parallèlement à une chaîne porte-câbles
Outil de montage E4

Outil de montage

Pour l'ouverture et la fermeture pratiques des séries E4. Gain de temps important lors du montage.

Clip emboîtable : collier de serrage emboîtable

Clip emboîtable : collier de serrage emboîtable pour le guidage latéral de tuyaux et câbles

Patins pour chaînes porte-câbles

Les éléments de glissement optimisés en termes de frottement et d'usure et les roulettes augmentent la durée de vie des chaînes porte-câbles igus sur les applications glissantes.

Chaînes porte-câbles E4.1 à structure en 4 parties

Surfaces intérieures lisses ménageant les câbles

Fonctionnement peu bruyant grâce à un "frein" intégré au niveau des butées des rayons

Picots amortisseurs en option pour réduire encore le niveau sonore

Vaste gamme d'applications

Nombreuses possibilités de division interne

Vaste gamme d'accessoires

Largeurs jusqu'à 2000 mm grâce à des maillons centraux

ouvrable des deux cotés

Course maxi : plus de 200 m

Secteurs industriels et applications types

Ponts

ponts pour halls

Installations de compostage

installations d'épuration des eaux

Machines-outils

Génie mécanique général

Manutention

Technique du froid

Machines de construction

Usinage du bois

Robotique et manipulation

Classification IPA

Classification IPA

Compte rendu IG 1303-640, test d'une E4.32.10.063.0
Faible niveau sonore

Faible niveau sonore

41 dB(A) mesurés dans le laboratoire igus®, v = 1,8 m/s en autoportance
Classification ESD

Classification ESD

Versions ESD conductrices sur demande
Système E4.1

Système E4.1

Eprouvé sur les courses glissantes
Gaines porte-câbles

Gaines porte-câbles

En matériau HT pour les copeaux brûlants (850 °C), fabrication spéciale sur demande
Gaines porte-câbles

Surveillance de l'état des machines

Ajout possible d'un système de surveillance de l'état i.Sense  

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.