Couronnes d’orientation iglidur® PRT

La gamme de couronnes d’orientation en polymères igus® PRT couvre une multitude d'applications. Huit tailles standard sont disponibles pour des diamètres intérieurs compris entre 20 mm et 300 mm. La gamme comprend également des variantes en (pur) plastique très légères, des couronnes entraînés, des plateaux en deux parties pour les conditions de montage difficiles, des anneaux dentés et des variantes pour les températures jusqu'à 180 °C. Les couronnes d’orientation en polymères conviennent aux applications soumises à de fortes charges.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures