Ebauches en polymères techniques : iglidur® à usiner

Ebauches en polymères techniques  
Donnez la forme que vous voulez au matériau iglidur®, disponible sous forme d´ébauche en polymère à usiner soi-même ou déjà dans la forme souhaitée usinée mécaniquement – pour les prototypes, les échantillons de test et les petites séries

Ebauches en polymères iglidur® sur stock ou comme pièces entièrement usinées mécaniquement dans la forme et la taille souhaitées, en 3 à 5 jours

Ebauches iglidur® sur stock : Livraison rapide et produit économique

Sans entretien, sans lubrifiant

Usinage simple - demandez-nous conseil pour cette opération

Ebauches en polymères standard : Sous forme de barres ou de plaques

Durée de vie maintenant évaluable pour les paliers lisses usinés mécaniquement à partir d´ébauches en polymères iglidur®


Secteurs pour lesquels les ébauches en polymères sans entretien sont particulièrement intéressantes :Technique médicale, construction de machines spéciales, remise en état, construction d'installations, etc.

Dans quel cas choisir une ébauche en polymère iglidur® ?

Si la taille souhaitée n´est pas disponible dans la gamme iglidur® sur catalogue

Si une ébauche en polymère offrant un excellent coefficient de frottement et d´usure est requise

Si vous avez besoin de paliers lisses iglidur® en tailles spéciales et en petites quantités

Si vous avez besoin d´une pièce en polymères très résistante à l´usure tout en offrant un très faible coefficient de frottement

Dans quel cas ne pas en choisir ?

S´il existe un palier standard correspondant dans le catalogue iglidur®

Si vous avez besoin d´un palier lisse iglidur® en tailles spéciales et en grandes quantités

Si une ébauche en polymères techniques n´est pas requise et si une ébauche sans propriétés tribologiques fait l´affaire pour l´application

Nouveautés ébauches en polymères  

Nouveautés 2015 ébauches en polymères

Ebauches iglidur® résistantes á l´usure : nouvelles tailles, nouveaux matériaux, etc.

Calcul de la durée de vie des ébauches en polymères  

Ebauches en polymères iglidur®

Calcul de la durée de vie

Trouvez la meilleure solution pour les ébauches en polymères techniques hautes performances iglidur® et calculez-en la durée de vie avec précision

Ebauche en polymère  

speedicut

Pièces spéciales en matériaux iglidur®

speedicut utilise la gamme de matériaux d’ébauches d’iglidur® et fabrique des pièces très rapidement selon la conception du client.

Iglidur  

Paliers lisses iglidur® dans les dimensions que vous voulez

Saisissez tout simplement les dimensions souhaitées dans notre programme de demande de renseignements et de calcul du prix. Nous vous enverrons immédiatement une offre adéquate.

Recherche d´ébauches en polymères iglidur®


Gamme d´ébauches en polymères iglidur.

Ebauche en polymère A160  

iglidur®A160 - résistant aux agents chimiques

Très bonne résistance aux agents chimiques et conforme aux exigences du FDA

Ebauche en polymère A180  

iglidur® A180 - L'universel conforme aux exigences du FDA

Pour une proximité (ou un contact) directe avec les produits alimentaires

Ebauche en polymère A181  

iglidur® A181 - L'universel pour le contact avec les aliments

Le matériau iglidur® A181 pour le contact avec les aliments

Ebauche en polymère A350  

iglidur® A350 - Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire

Convient tout aussi bien aux applications rotatives et oscillantes

Ebauche en polymère F2  

iglidur® F2 - Convient aux milieux ESD

Pour éviter les décharges électrostatiques

Ebauche en polymère H1  

iglidur® H1 - Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques

Le polymère de prédilection pour obtenir des temps de production élevés dans des milieux extrêmes.

Ebauche en polymère J  

iglidur® J - L'endurant très polyvalent

Polyvalent en service continu, aussi avec les arbres tendres

Tube en polymère J  

iglidur® J sous forme de tube - L'endurant très polyvalent

Polyvalent en service continu, aussi avec les arbres tendres

Ebauche en polymère J2  

iglidur® J2 - Polyvalent et économique

Ecologique, bonne résistance universelle aux agents chimiques

Ebauche en polymère J3  

iglidur® J3 - Le marathonien en oscillation

Résistance à l´usure améliorée en présence de charges faibles à moyennes et de vitesses élevées

Ebauche en polymère J4  

iglidur® J4 - Résistant à l'usure et économique

Matériau économique pour durée de vie élevée

Ebauche en polymère J200  

iglidur® J200

Le spécialiste des coefficients de frottement les plus bas et de l'usure minimum avec des arbres en aluminium anodisé.

Ebauche en polymère J260  

iglidur® J260 - Idéal pour les arbres en polymères

Le matériau iglidur® J260 fournit toujours d´excellents résultats dans les applications exigeant une durée de vie extrêmement longue et un très bon coefficient de frottement dans des conditions d´utilisation spéciales.

Ebauche en polymère J350  

iglidur® J350 - très résistant à l´usure en rotation

Un matériau à privilégier pour les applications rotatives

Ebauche en polymère M250  

iglidur® M250 - L'universel robuste

Excellent amortissement des vibrations et grande robustesse

Ebauche en polymèreP210 - résistante aux coups  

iglidur® P210 - Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus

Polyvalent, robuste et universel

Ebauche en polymère R  

iglidur® R - L'économique

Bonne résistance à l´abrasion, faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec

Ebauche en polymère T220  

iglidur® T220

Exempt des produits non souhaités ou interdits dans le secteur du tabac

Ebauche en polymère UW160  

iglidur® UW160 - Conforme "KTW"

Optimisé en termes tribologiques pour un usage continu dans des liquides.

Ebauche en polymère W300  

iglidur® W300 - Le marathonien jusqu'à 30MPa

Longue durée de vie, convient aussi aux arbres tendres

Ebauche en polymère iglidur® X  

iglidur® X - 250°C sur stock

Résistance aux produits chimiques et aux températures jusqu´à 250 °C

Ebauches en plaques iglidur® JB  

iglidur® JB - Très résistant à l'usure – en noir

L'iglidur® JB et très résistant à l'usure et convient dû à sa couleur particulièrement à la production de pièces visibles

Ebauches iglidur® H  

iglidur® H : L'universel pour les milieux humides

Résistant aux produits chimiques et convient aux températures jusque'à +200°C

Plaques  

Plaques en iglidur® J

Plaques en iglidur® à usiner soi-même : iglidur® J, l´endurant très polyvalent.

Plaques en iglidur® A350  

Plaques en iglidur® A350

Plaques en iglidur® à usiner soi-même : iglidur® A350, le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire

Ebauches en plaques iglidur® JB  

Ebauches en plaques en iglidur® JB

L'iglidur® JB et très résistant à l'usure et convient dû à sa couleur particulièrement à la production de pièces visibles

Filament pour imprimantes 3D  

Tribo-filament en iglidur® pour imprimantes 3D

Ultime résistance à l´usure avec le tribo-filament iglidur® pour imprimantes 3D disponible au mètre.

film lisse  

Tribo-ruban

iglidur® en rouleau

Pour le revêtement de surfaces et de formes sollicitées en termes tribologiques.

Christophe Garnier

Christophe Garnier
Spécialiste des ébauches

 

Un spécialiste répond à vos questions

Matériaux iglidur® en blocs ronds sur stock ou usinés mécaniquement dans la forme et la taille souhaitées en 3 à 5 jours. En quoi pouvons-nous vous être utiles ?

Démarrer la vidéo  

Vidéo sur l'usinage des produits semi-finis

Produits semi-finis iglidur® - rapidement usinés aux dimensions qui vous conviennent.

 

Communiqué de presse

La société igus® de Cologne, spécialiste de la mise au point de polymères et de la fabrication de paliers, offre maintenant aussi des produits semi-finis.

Paliers Lisses sans entretien  

Paliers Lisses iglidur®

7000 références sur stock

Augmenter la vie utile, réduire les coûts et supprimer la lubrification.

Produits spéciaux  

speedigus®

L'alternative aux pièces moulées par injection. Toutes les matières iglidur® possibles

Plus d'informations

iglidur® J - Données du matériau

iglidur® J - Le spécialiste de la vitesse

iglidur® J - Données du matériau    

iglidur® W300 - Données du matériau

iglidur® W300 - Le marathonien

iglidur® W300 - Données du matériau    

iglidur® A180 - Données du matériau

iglidur® A180 - tableau des propriétés générales du matériau

iglidur® A180 - Données du matériau    

iglidur® J350 - tableau des matériaux

iglidur® J350 - très résistant à l´usure en rotation

iglidur® J350 - tableau des matériaux    

iglidur® A350 - Données de matériau

iglidur® A350 tableau des matériaux propriétés générales

iglidur® A350 - Données de matériau    

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères    

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

myigus myCatalog

3D CAOCatalogues en ligneRecherche de produitsCalcul de la durée de vieNouveautés 2016Exemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi iglidur®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideDemande d'arbresRecherche d'articlesCatalogues/échantillonsTéléchargementConcours manus®

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles