Arbre de guidage linéaire en aluminium de précision
Arbre en inox de précision
Poids très faible
Le guidage linéaire pour les tout petits espaces de montage
La taille avec le plus grand choix de patins
Aluminium anodisé dur
Rail double, carré, aluminium anodisé dur
Rond, aluminium anodisé dur
Rail simple rond en inox type 316
Rail simple, carré, aluminium anodisé dur
Rail simple, rond, aluminium anodisé dur
Rail profilé, rond, aluminium anodisé dur
Poids réduit, aluminium anodisé dur
Arbre en inox de précision supporté
Arbre en acier de précision supporté
Arbre en inox de précision supporté
Arbre en inox de précision supporté
Chariot avec réglage manuel du jeu
Réglage manuel du jeu, dispositif de blocage manuel
Chariot monté, rond
Patin hybride à une roulette en polymère montée sur palier
Carré, poids réduit, aluminium anodisé dur
Convient aux profilés en aluminium
Pour les vitesses élevées conjuguées à de faibles charges
Carré, quart de cercle, aluminium anodisé dur
Rond, demi-cercle, aluminium anodisé dur
Patin hybride en inox à une roulette
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24