igusigus-icon-cart(0)

Palier applique avec 4 trous de fixation et boîtier séparable, KFSM GT, igubal®, calotte sphérique iglidur® J

KFSM-GT35 product image
igus-icon-lupe
KFSM-GT35 product image
igus-icon-lupe
KFSM-GT35 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
KFSM-GT35 product image
KFSM-GT35 product image
KFSM-GT35 technical drawing
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : RN33 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J 
  • Produit livré préassemblé
  • Variante avec pieds à enficher
  • Insensibilité à la saleté
  • Faible poids
  • Faible encombrement
  • Pour les charges statiques élevées
  • Grande rigidité et résistance élevée
  • Durée de vie calculable
  • Fonctionnement à sec
  • Fixation : avec pied M10 sans pied M12
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24