Faible épaisseur et compacte
Grande rigidité
Entièrement supportée
Rail en aluminium anodisé dur
5 tailles
Brides support d'axe en zinc chromaté
Version spéciale SLW-AL avec brides support d'axe en aluminium anodisé sur demande
Version en inox avec composants en acier résistants à la corrosion (303 ou 316Ti); matériau de palier au choix pour la version en inox : iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180.
L max.: |
|
Choisissez la taille de la table linéaire.
N° de commande | max. | arbre | stat. max. | stat. max. | Brides support d'axes tandem | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course [mm] |
Poids [kg] |
Supplément de poids (par 100 mm) [kg] |
Capacité de charge axiale [N] |
Capacité de charge radiale [N] |
Matière | pour course de base de 100mm |
|||
SLW-16120 | 750 | 1,7 | 0,4 | 1200 | 4600 | Sur demande | |||
SLW-0630 | 300 | 0,2 | 0,08 | 50 | 200 | Polymère | 114,70 EUR | ||
SLW-0660 | NEW | 300 | 0,3 | 0,12 | 50 | 200 | Polymère | Sur demande | |
SLW-0630-PL | 300 | 0,2 | 0,08 | 50 | 200 | Polymère | Sur demande | ||
SLW-BB-0630-PL | 300 | 0,25 | 0,08 | 100 | 200 | Sur demande | |||
SLW-1040 | 750 | 0,7 | 0,1 | 700 | 2800 | Zinc moulé | 130,64 EUR | ||
SLW-1080 | 750 | 0,9 | 0,2 | 700 | 2800 | 215,07 EUR | |||
SLW-1660 | 750 | 1,5 | 0,3 | 1200 | 4600 | 209,15 EUR | |||
SLW-2080 | 1000 | 3 | 0,4 | 1600 | 6400 | 239,95 EUR | |||
SLW-10120 | 750 | 1,6 | 0,25 | 700 | 2800 | Sur demande | |||
SLW-25120 | 1250 | 5,9 | 0,9 | 2500 | 10000 | Sur demande |
N° de commande | A -0,3 |
AI** -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | hw | f | lt | tk | ts ±0,3 |
tg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 166 | 100 | 37 | 146 | 148 | 82 | 150 | 35 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | ||
SLW-0630 | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,6 | - | |
SLW-0660 | NEW | 85 | 60 | 20 | 71 | 76 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,2 | - |
SLW-0630-PL | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,6 | - | |
SLW-BB-0630-PL | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 112 | 18 | 1,2 | 26 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1040 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1660 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | M10 | |
SLW-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 1,5 | 28 | 15 | 8,6 | M10 | |
SLW-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 144 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-25120 | 200 | 150 | 60 | 173 | 173 | 128 | 220 | 55 | 2,5 | 35 | 20 | 13,5 | M16 |
N° de commande | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 standard |
ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | 20 | TR14x3 | ||||
SLW-0630 | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9,5 | |
SLW-0660 | NEW | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 |
SLW-0630-PL | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9,5 | |
SLW-BB-0630-PL | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 | |
SLW-1040 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 14,5 | |
SLW-1080 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 | |
SLW-1660 | 8,6 | 6,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 18,5 | |
SLW-2080 | 8,6 | 9 | 14 | M8 | 5,5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SLW-10120 | 6,4 | 0 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 | |
SLW-25120 | 12,6 | 11 | 15 | M10 | 5 | 25 | TR24x5 | 26 | 14h9 | 30 |
* TR10x2 fourni avec sortie de vis trapézoïdale non usinée
** Longueurs de chariots de 100, 150, 200 et 250 mm disponibles sur demande