palier lisse - mise en place et tolérances

Montage de paliers lisses en plastique

Emmanchement des paliers

Ce que vous trouverez ici

    iglidur palier lisse dans un logement

    Quelle tolérance pour l'alésage de réception ?

    iglidur palier lisse dans un logement

    Montage des appuis en fibre composite igutex


    Livre blanc : tolérances, montage, mesure

    Avant-première livre blanc
    • Conception des tolérances pour définir le bon jeu du palier
    • Méthodes de mesure et conseils pour la mesure des paliers lisses polymères
    • Tolérances de montage et mesures destinées à faciliter le montage
    • Méthodes de montage paliers lisses en polymère

    Différentes méthodes d’emmanchement

    Hydrauliques ou mécaniques

    Sans presse

    montage automatique

    igutex palier lisse après rétrécissement

    Rétrécissement


    Mesure du diamètre intérieur d’un palier lisse emmanché
    Mesure du diamètre intérieur d’un palier lisse emmanché

    Tolérances recommandées


    Position des niveaux de mesure

    Vérifier le logement du palier

    • Le côté calibré du mandrin doit traverser facilement le palier une fois qu’il a été enfoncé dans le trou
    • Lors du contrôle au vérificateur d’alésage, le diamètre intérieur des palier aux niveaux de mesure doit être dans les tolérances spécifiées en moyenne (voir graphique ci-contre)

    Aperçu de la fiche d'information
    Différentes sécurités axiales pour les paliers lisses

    Sécurité axiale


    Coller le palier lisse

    Les colles recommandées :

    Important : bien préparer

    • les surfaces à coller Nettoyer les surfaces à coller de toute saleté, rouille et autres substances
    • étrangères. Rendre les surfaces légèrement rugueuses en les
    • ponçant. Dégraisser soigneusement les surfaces à coller, par exemple avec de l'alcool, un diluant nitro ou de l'acétone. Laisser
    • ensuite bien sécher les endroits à coller.

    Directives pour l’usinage

    ProcéduresTournagePerçageFraisage
    Matériau de coupeSSSSSS
    Avance [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5jusqu'à 0,5
    Angle de dégagement5 ... 1510 ... 12
    Angle de serrage0 ... 103 ... 5
    Vitesse de coupe [m/min]200 ... 50050 ... 100 jusqu’à 1 000

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Profile
    Christophe GARNIER

    Responsable Division iglidur®

    01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

    Livraison et conseil technique